Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-3154K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3154K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3154K Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein Analogmessumformer, der für die Anforderungen von rauen Umgebungen in einem Kernkraftwerk entwickelt wurde. Der Messumformer ermöglicht präzise Druckmessungen und sorgt für zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Nutzungsdauer. Dieser Messumformer bietet optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur, ist für KTA 3505 qualifiziert und widersteht Strahlungspegel von 350 kGy (35 Mrad) TID Gammastrahlung und Vibrationspegel bis zu 5g seismisch und 7g APC.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316
Seismische Bewertung
Vibrationen bis zu 5 g seismisch und 7 g APC
Strahlungsbewertung
350 kGy (35 Mrads) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
160 °C (320 °F) für 1 Stunde
Qualifizierungsstandard
KTA 3505
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter [email protected].

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß KTA 3505 mit optimierten Leistungsmerkmalen hinsichtlich Strahlung, Vibrationen und Dampfdruck/-temperatur, um die Anforderungen der Messanwendungen zu erfüllen.
  • Langlebige Ausführung widersteht schweren Unfällen und schwierigen Umgebungsbedingungen.
  • Optimierte Leistungsmerkmale für Dampfdruck/-temperatur bis 160 °C (320 °F) für 1 Stunde.
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.

Dokumentation und Zeichnungen