Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Roxar-P-retractor-tools

Roxar Demontagewerkzeuge

Produktbeschreibung

Die Roxar Demontagewerkzeuge dienen der Montage und Demontage von einziehbaren 1-Zoll-Sonden und -Coupons. Das aus korrosionsbeständigen Werkstoffen hergestellte Werkzeug kann auf einfache Weise an der Sondeneinheit angebracht und nach dem Gebrauch entfernt werden. Das Werkzeug sollte stets verwendet werden, wenn eine Anwendung unter Druck steht. Das Ergebnis ist eine sichere und praktische Demontage von Sonden und Coupons.

Druckstufe
103 bar (1 500 psi)
Länge
Bestelllänge 24 Zoll: 800 mm (31,5")
Bestelllänge 36 Zoll: 1 200 mm (47,24")
24-Zoll-Demontagewerkzeug
Zum Einziehen von Sonden und Coupons mit einer Länge zwischen 18" und 24"
36-Zoll-Demontagewerkzeug
Zum Einziehen von Sonden und Coupons mit einer Länge zwischen 18" und 36"
Gewicht
Bestelllänge 24 Zoll: 5,5 kg
Bestelllänge 36 Zoll: 7 kg

Merkmale

  • Ermöglicht die sichere Montage und Demontage von einziehbaren Sonden und Coupons in Niederdruckanwendungen
  • Geringes Gewicht
  • Lieferung in einem praktischen Transportkoffer
  • Einfache Installation und Handhabung
  • Herstellung aus korrosionsbeständigen Werkstoffen

Dokumentation und Zeichnungen