Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-ER5k Kits

TESCOM™ elektropneumatisches Antriebsreglerkit ER5k

Produktbeschreibung

Eine Komplettlösung für Ihr Druckregelsystem, die Sie mit minimalem Aufwand in Betrieb nehmen können. Alle Komponenten des Kits sind komplett montiert, fachgerecht verrohrt und auf ordnungsgemäßen Betrieb getestet. Konfiguriertes Kit kann an einer Schalttafel oder in einem Gehäuse montiert werden. Spart Geld und Einrichtungszeit.

Kit (montiert an einer Schalttafel oder in einem Gehäuse) enthält
ER5000FI-1, Druckminderer (Volumenverstärker, DK Dom-gesteuert, DK und 26-2000 jeweils pneumatisch gesteuert) ODER Vordruckregler (54-2100 oder 26-1700 jeweils pneumatisch gesteuert)
Und
4–20 mA Ist-Wert-Messumformer, ER-Versorgungsregler mit Abblaseventil, alle Verbindungsleitungen und Anschlüsse, elektrische Anschlussdose
Dokumentationspaket enthält
ER5000 Anwenderkit: ER5000 Kurzanleitung, CD mit ER5000 Anwender-Support-Software und Handbuch
ER5K Kit-Handbuch: Bedienungsanleitung, Reglerzeichnung und Anschlussschema

Merkmale

  • Komplettes automatisches Druckregelsystem, vormontiert und getestet, betriebsbereit
  • Geschlossener Regelkreis sorgt für hohe Genauigkeit
  • TESCOM ERTune-Programm zur Einrichtung, Einstellung und Datenerfassung ist im Lieferumfang enthalten
  • Einrichtungsprogramm lädt PID-Parameter, um eine schnellere Inbetriebnahme zu ermöglichen
  • Gekapselte Entlüftung bei den Serien DK und 26-2000 − ideal für Flüssigkeitsanwendungen
  • Selbstentlüftender Regler mit Manometer und Abblaseventil zur ER-Versorgung

Dokumentation und Zeichnungen