Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-PH1600

TESCOM™ PH1600 Einstufige Regler

Produktbeschreibung

Regler der Serie PH-1600 sind Teil unserer Pharmpure Produktreihe. Diese Regler sind einstufige Reinstgas-Druckminderer mit hoher Durchflussleistung in kompakter Bauweise gemäß USP Klasse VI und BPE für biotechnische und pharmazeutische Gase. Sie bieten Gasdurchflüsse bis 400 scfm (11 320 slpm). Eine Gylon® Membran sorgt für die Reinheit und Zuverlässigkeit des Gases. Ideal geeignet für Reindampf in Hygiene-Anwendungen sowie zur Druckbeaufschlagung des Leerraums von Behältern.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 300 psig (20,7 bar)
Ausgangsdruckbereiche
0–20, 0–50, 0–100, 0–150, 0–250 psig (0–1,4, 0–3,4, 0–6,9, 0–10,3, 0–17,2 bar)
Werkstoff
Gehäuse: Edelstahl 316L
Membran: Gylon®
Ventilsitz: Ethylen-Propylen
O-Ringe: Ethylen-Propylen
Ventilfeder: Elgiloy®
Sonstige Teile: Edelstahl 316
Betriebstemperatur
-20 °F bis +300 °F (-28 °C bis +148 °C)
Anschlussgröße und -art
1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
Tri-Clamp, Rohrstutzen
1/4" HPIC

1/2" Anschlussgröße begrenzt den Durchfluss auf Kv = 2,5
3/4" Anschlussgröße begrenzt den Durchfluss auf Kv = 3,5
Durchflussrate
1/2" Anschlussgröße: Kv = 2,5
3/4" Anschlussgröße: Kv = 3,5
1 und 1-1/2" Anschlussgröße: Kv = 5,0
Ansteuerung
Feder, Dom
Gewicht
16 lbs (7 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Durchflusskoeffizient bis Cv = 5,0
  • Gylon® Membran
  • Niedriger Druckabfall bei hoher Durchflussrate
  • Fünf Regelbereiche
  • Genaue Druckregelung bis zu 250 psig (17,2 bar)
  • Geschweißte Tri-Clamp-Anschlüsse und Rohrstutzen lieferbar
  • Dichtungselemente konform mit USP Klasse VI
  • Ausführung gemäß BPE 2009

Dokumentation und Zeichnungen