Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11166058

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M66A Instrument Manifold M66AVDS

Produktbeschreibung

Five Valve Gas Pattern Large Bore Flange X Flange Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Delrin
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/8"(9.5mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
3000 psig (207 barg)
Max Temperature
200°F (93°C)

Merkmale

  • Einfache Installation der leichten M6TW und M66 mit Rohrständerhalterung ohne zusätzliche Unterstützung.
  • Erhältlich als 3-Wege-Ventil-Ausgleichs- oder 5-Wege-Ventil-Gasmusterbaugruppen.
  • 1/4 in. FNPT-Anschlüsse in der Ein- und Auslaufstrecke zum Anschluss des statischen Drucks am Messgerät.
  • Metall- oder vor Ort austauschbare Weichsitze ermöglichen eine blasendichte Absperrung in abrasiven Anwendungen.
  • Gewinde zwischen Ventiloberteil und Gehäuse sowie an der Spindel sind von korrodierenden Prozessmedien isoliert – wichtig in Sauergasanwendungen.
  • Schutz gegen Zurückziehen der Spindel eliminiert bei Druckbeaufschlagung die Gefahr des unbeabsichtigten Demontierens.
  • FKM-O-Ring mit PTFE-Stützring ist Standard an Spindelpackung. Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für lange Lebensdauer.
  • Integrierter Hartsitz mit Rückdichtung bildet bei vollständig geöffnetem Ventil eine sekundäre Dichtung für das Spindelgewinde.
  • Gerollte Spindelgewinde erhöhen die Festigkeit und verlängern die Lebensdauer.

Dokumentation und Zeichnungen