Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11289369

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MDPT Instrument Manifold MDPTVIS-4-SSC

Produktbeschreibung

Five Valve Power Pattern Pipe X Flange Wedge Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
4500 psig (310 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
SSC 316SS Bolts 4.5K PSI

Merkmale

  • Kompakte Ausführung mit Direktmontage und minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation sowie weniger potenziellen Leckstellen.
  • Zwei Blockventile, ein Ausgleichsventil und zwei Instrumentenentlüftungs-/Kalibrierventile in einer kompakten Einheit.
  • Kosteneinsparungen durch Zusammenfassung der Ventile in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Frei drehbare Spindel mit Kugelende stellt perfekte Ausrichtung sicher und bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung und lange Lebensdauer.
  • PFTE- oder Graphitpackung unter dem Spindelgewinde verhindert Auswaschung des Schmiermittels und Gewindekorrosion.
  • Spindel mit Rückdichtung verhindert Ausblasen oder versehentliches Entfernen.
  • Entlüftungsanschlüsse mit ¼ in. NPT-Gewinde ermöglichen die sichere Verrohrung der Entlüftung. Verschlussschraube standardmäßig im Lieferumfang enthalten.
  • Direkt an den Ventilblock angeschraubte Standard-Rohrhalterung bietet robuste Unterstützung für den Messumformer. Instrument kann einfach für Wartung oder Reparatur ausgebaut werden.

Dokumentation und Zeichnungen