Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11343001

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLVIS-4-AMVS-HD-SSB

Produktbeschreibung

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)
Options
AMVS 2" Pipe Vertical Mount SS, SSB 316SS B8M 6K PSI, HD Hydro SP61

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Spindelausführung mit frei drehbarer Kugel stellt blasendichte Ventilabsperrung ohne „Festfressen“ des Metallsitzes sicher.
  • Aufgrund der direkten Verschraubung mit dem Ventilblock kann das Instrument problemlos entfernt werden. Signalleitungen, Spülleitungen usw. müssen nicht entfernt werden, was Reparaturen, Service und Kalibrierung vereinfacht.
  • Unverzügliche Installation mit der AGCO Montagehalterung, da Ventilblock, Dampfblock, Halterung und jede damit verbundene Verrohrung ohne das Instrument zum Zeitpunkt der Anlagenkonstruktion installiert werden können.
  • Sichere Montage durch die AGCO Montagehalterung. Direkte Unterstützung des Rohrständers durch den Ventilblock verbessert die Stabilität der Instrumentenverrohrung.
  • Anordnung der gesamten Packung unterhalb des Spindelgewindes und der Gehäuse-Oberteil-Dichtung unterhalb des Gewindes minimieren Korrosion durch das Prozessmedium.
  • Geringeres Risiko von Instrumentenschäden. AGCO Montagehalterung ermöglicht das sichere Lagern des Instruments bis zur Endabnahme des Messkreises.

Dokumentation und Zeichnungen