IND_LS_BIOTECH_Vials_001

Biowissenschaften und Medizin

Fachkenntnisse im Bereich der Automatisierung und Technologie, die Hersteller bei der Steigerung der Betriebseffizienz und Produktionsoptimierung unterstützen.

Geringere Kosten, reduzierte Markteinführungszeit und bessere Qualität

Von Medikamenten zu Produkten, Biowissenschaften und Hersteller von Medizinprodukten bemühen sich, um innovative und zuverlässige Produkte zu erzeugen, die Menschen unterstützt, ein gesünderes Leben zu führen. Emerson verfügt über das Automatisierungsfachwissen und Technologie, um Ihre größten Herausforderungen in der cGMP-Fertigung zu lösen und um effektive Lösungen für eine bessere Datenverwaltung, Echtzeit-Produktqualität, Zuverlässigkeit und günstigere Betriebskosten zu schaffen. Vom Konzept bis hin zur Implementierung und von der Inbetriebnahme bis zur fortlaufenden Optimierung können Sie auf Emerson vertrauen, um in einer globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Geringere Kosten, reduzierte Markteinführungszeit und bessere Qualität
PPL_LS_BIOTECH_Woman-Vial_001

Lösungen in der Praxis

FIELDBUS-ELEKTRONIK UND E/A

Life-Science-Prozesse von der Fermentation über die Reinigung und Filtration bis hin zur Endverpackung erfordern oft ein zentrales Steuerungssystem zur Überwachung und Steuerung des Flüssigkeitsstroms. Alle Ventile der Anlage können elektronisch zu einer integrierten Lösung zusammengeschlossen werden.

Das Bedienfeld ist mit eingebetteten Fieldbus- und Ein-/Ausgangs-Ventilblöcken zur Überwachung und zur kompletten Durchfluss- und Druckregelung ausgestattet. Eine integrierte LED-Anzeige ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, visuelle Status und Diagnose.

Proportionalventile

Proportionalregelventile werden zur Entlüftung von Gasen aus der Fermentation und zur Regelung des Flüssigkeitsstroms in anderen Life-Science-Prozessen verwendet. Standardventile sind auf eine Ein-, Aus- oder geöffnete Position geschaltet und können in der Regel nicht rasch umgestellt werden. Proportionalventile werden für schnelle Anpassungen des Flüssigkeitsstroms eingesetzt, z. B. das Ausblasen eines plötzlichen Dampfstoßes. Sie verwenden Federn und Kolben, die sich sofort auf den Druck einstellen und elektronisch angesteuert werden können. Sie können auch visuelle/elektrische Anzeigen enthalten.

Vorsteuerventile

Vorsteuerventile sind für Life Science-Flüssigkeitssysteme von entscheidender Bedeutung, da sie die menschliche Kontrolle des Gesamtdrucks und -durchflusses ermöglichen. Sie leiten die Regelungseinspeisung zum begrenzten Durchfluss zu einem zweiten vorgesteuerten Ventil weiter. Dies ermöglicht ein kleineres und einfacher bedienbares Ventil zur Regelung von einem höheren Druck und Durchfluss des Gesamtsystems. Vorsteuerventile bieten die Möglichkeit, den Durchfluss des Systems manuell und umgehend ein- oder auszuschalten.

Das Neueste

Solution enables efficient user authentication and protects data integrity.

Emerson and Xyntek integrate biometrics with operations management software to help reduce the time and operational cost of compliance.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.