Zellkulturproduktion

Zellkulturproduktion

Stellen Sie durch Prozessverbesserungen sicher, dass Zellkulturen die Titerziele erreichen, und stellen Sie sicher, dass in Bioreaktoren optimale Umgebungen erreicht werden.

Gewinnen Sie besseren Einblick und bessere Kontrolle über alle Phasen eines Prozesses

Das Erreichen einer optimalen Umgebung in einem Bioreaktor ist entscheidend, um das Wachstum von Zellkulturen zu maximieren und sicherzustellen, dass die Produktionsziele für Arzneimittelsubstanzen erreicht werden. Unabhängig davon, ob ein Prozess auf traditionellen, großen Reaktoren oder kleineren Einwegbehältern basiert, nutzt Emersons skalierbarer Ansatz zur Optimierung der Produktion genaue, präzise Sensor- und Messtechnologien, fortschrittliche Steuerungsmöglichkeiten und Anwendungserfahrung, um Herstellern zu helfen, die Marktnachfrage zu erfüllen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Gewinnen Sie besseren Einblick und bessere Kontrolle über alle Phasen eines Prozesses

Lösungen in der Praxis

Temperatur

Ohne wirksame Temperaturkontrolle leiden biotechnologische Prozesse. Bei allen Betriebsabläufen können Temperaturschwankungen von nur einem Grad Celsius die Produktion einschränken. Mit dem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen von Emerson kann die Temperatur in biotechnologischen Anwendungen effektiv überwacht und gesteuert werden. Von Sensoren und Stellventilen bis hin zu Regelalgorithmen und Diagnosen bietet Emerson Lösungen für die Temperaturregelung, die die Produktion maximieren und die Qualität gewährleisten.

pH

Bei Zellkulturprozessen ist der pH-Wert von kritischer Bedeutung, seine Überwachung und Kontrolle kann jedoch schwierig sein. Metabolische Veränderungen in Organismen und falsch kalibrierte Sensoren können zu einer unwirksamen pH-Kontrolle führen und sich negativ auf die Operation auswirken. Die innovativen Zellkulturprodukte und -dienstleistungen von Emerson bieten eine standardisierte Managementlösung für die effektive Überwachung und Kontrolle des pH-Werts in einer Zellkulturanwendung, so dass Hersteller die Produktion maximieren und gleichzeitig die Qualität sicherstellen können.

Druck

Eine präzise Druckregelung in einem Bioreaktor ist notwendig, um eine angemessene Sauerstoffzufuhr aus einem Gasstrom zur Zellkultur sicherzustellen. Aber selbst leichte Schwankungen des lokalen Drucks können das zelluläre Wachstum beeinträchtigen und die Produktbildung begrenzen. Die breite Palette innovativer Druckmanagementlösungen von Emerson bietet erweiterte Mess- und Regelfähigkeiten bei gleichzeitiger Erfüllung anspruchsvoller Prozessanforderungen, einschließlich hygienischer Anwendungen, um die Einhaltung von Industriestandards und Vorschriften zu gewährleisten.

Gas-Nährstoff

Die Förderung einer optimalen Wachstumsumgebung in einem Bioreaktor erfordert die Zugabe der richtigen Mengen an Reaktionsgasen in ein Gefäß, um eine Zellkultur/einen Fermentationsprozess zu unterstützen. Diese Mengen variieren jedoch je nach Größe und Wachstumsstadium einer Kultur. Emersons Technologien für Durchfluss und gelösten Sauerstoff (DO) ermöglichen eine flexible, präzise Steuerung von Perfusionsprozessen. So können Hersteller die Sollwerte einer Charge während des gesamten Prozesses ändern, basierend auf dem Wachstumsprofil einer Kultur, um eine maximale Produktion zu gewährleisten.

Schaukeln

Schaukelprozesse helfen dabei, Nährstoffe und Sauerstoff in eine Zellkultur innerhalb eines Bioreaktors zu übertragen. Während diese Mischprozesse für eine optimale Produktivität entscheidend sind, können ungenaue und ineffektive Maschinen zu übermäßigem Schleudern oder Schütteln führen – und eine Zellkultur zerstören. Die Technologien von Emerson bieten erweiterte Einblicke und Steuerung von Mischprozessen für großflächige und Einweg-Bioreaktoren, um die Homogenität über ein Gefäß hinweg aufrechtzuerhalten und einen optimalen Nährstofftransfer zu gewährleisten.

Rückführbarkeit der Kalibrierung

Für Hersteller von Life Sciences können Kalibrierungsprobleme zu Abweichungen und Quarantänechargen führen und einen erhöhten Wartungsaufwand erfordern. Mangelnde Nachverfolgbarkeit kann zu potenziellen Compliance-Problemen führen. Die Betriebsmanagement-Lösungen von Emerson ermöglichen vollautomatische Kalibrierprozesse, die Abweichungen begrenzen und Spitzenleistungen der Ausrüstung gewährleisten. Sie bieten auch die vollständige Rückverfolgbarkeit von Chargen mit Audit-Trails und Dokumentation, um Prozesse zu verbessern und die Compliance sicherzustellen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.