Family holding hands in yard

Das Erfolgsgeheimnis? Die richtigen Tools in den richtigen Händen

​​​​​​​

TIEFGREIFENDE EINBLICKE

Wir geben Auftragnehmern und Servicespezialisten wie Installateuren, HLK-Technikern und Anlagenmanagern die Hilfsmittel für das Erkennen und Lösen von versteckten Problemen an die Hand. 



Superman hat vielleicht einen Röntgenblick, aber Normalsterbliche? Auftragnehmer?

Ja doch – solange sie mit uns zusammenarbeiten.  

Tatsächlich sehen wir täglich Auftragnehmer mit Röntgenblick, die Undichtigkeiten 3 m unter der Erdoberfläche finden.  

Dies ist möglich, weil wir Auftragnehmern und Servicespezialisten wie Installateuren, HLK-Technikern und Anlagenmanagern die Hilfsmittel für das Erkennen und Lösen von versteckten Problemen an die Hand geben.  

Beispielsweise Hilfsmittel wie Monitore und Aufzeichnungsgeräte für Kanal- und Abwasservideoinspektionen. Wie unsere SeeSnake® CS6x und CS6xPak Monitore mit digitaler Aufnahmefunktion, die nicht nur WLAN- und Bluetooth-Konnektivität bieten, sondern auch die zusätzliche Fähigkeit, um Inspektionen auf die aktuellsten iOS- oder Android-Geräte zu übertragen und aufzuzeichnen.  

Oder Hilfsmittel für die Rohrlokalisierung, wie unser NaviTrack II Leitungssuchgerät, das beispiellose Benutzerfreundlichkeit für das Finden von Leitungen bietet. Oder unser SR-24 Leitungssuchgerät, ein präzises Ortungsgerät für Versorgungsleitungen, das mit GPS- und Bluetooth-Technologie ausgestattet ist, um eine einfache Integration mit externen Datenerfassungsgeräten zu ermöglichen.

Dann gibt es Prüf- und Messgeräte wie den fortschrittlichen Laser-Entfernungsmesser LM-400. Dieses Gerät liefert Profis schnell Entfernungsmessungen und fortschrittliche Berechnungen. Und bei Verbindung mit einem Smartphone oder Tablet können Messergebnisse mit einem Foto oder einer Skizze überlagert werden, um sie mit anderen zu teilen.

Wir ermöglichen Profis auch Videoinspektionen mit einem Handgerät. Die digitale micro CA-25 Inspektionskamera wird beispielsweise mit einem festen 17-mm-Kamerakopf geliefert, um einfache Inspektionsarbeiten auf kurzen Strecken zu ermöglichen.

Und da wir Auftragnehmern all diese übermenschlichen Kräfte verleihen, sollten wir dann nicht auch sicherstellen, dass sie Informationen und Daten von Bauprojekten online teilen können? Mit unserem RIDGIDConnect™ Online Business Tool erhalten unsere Kunden die führende Online-Berichtsplattform, sodass Inspektionen gespeichert oder überall und jederzeit mit Partnern geteilt werden können. Mithilfe dieser Technologie können Profis außerdem mit ihren Informationen vor Ort arbeiten und neue Berichte über ein mobiles Smartphone erstellen. Sie können sich Arbeitsberichte ansehen, Medien von ihrem Mobilgerät hochladen oder Erkenntnisse über einen Kunden abrufen: Kurz ausgedrückt hat der Benutzer von RIDGIDConnect Geschäftsberichte stets zur Hand.

Es ist offensichtlich: Technologie und innovatives Design, das entwickelt wurde, um den herausforderndsten Bedingungen standzuhalten. Und dies verleiht Ihnen den Röntgenblick, den vorher nur Superman hatte.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.