Security - Woman at table on laptop

Sicherung des industriellen Internets der Dinge mit industrieller Stärke

Bei Emerson sehen wir umfassende Sicherheitsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass kritische Betriebsdaten allen Mitarbeitern zugänglich bleiben, die diese benötigen, und gegen den Zugriff durch alle anderen Personen geschützt sind.


In Fertigungsumgebungen arbeiten Milliarden von Sensoren zusammen, um die kollektiven „Dinge“ zu überwachen, die das allgegenwärtige Internet der Dinge (IoT) bilden. Diese Sensoren verfügen über unterschiedliche Funktionen und sammeln Daten, die von Branche zu Branche verschieden sind. Ein Element haben die Sensoren jedoch gemeinsam: sie liefern jede Menge Daten.

Herstellungsunternehmen haben viele Jahrzehnte lang hauptsächlich hochsichere private Netzwerke verwendet, um ihre kritischen Anlagenabläufe, d. h. ihre Verfahrenstechnik, zu steuern. In den vergangenen Jahren haben in der Erdöl- und Erdgasbranche sowie in anderen verarbeitenden Industrien tätige Unternehmen jedoch damit begonnen, IoT-Anwendungen in Erwägung zu ziehen und zu implementieren, die eine weitläufigere und kosteneffektivere Überwachung und Steuerung von Anlagen ermöglichen und gleichzeitig die Kosten reduzieren sowie die Flexibilität erhöhen können.

Definitionsgemäß erfordern industrielle IoT-Anwendungen die Übertragung von Daten von bestehenden privaten Netzwerken über das weltweite Internet an Spezialisten und Lieferkettenpartner an verschiedensten Standorten außerhalb des Unternehmens. Dies bedeutet, dass Sicherheit im Vordergrund stehen muss. Bei Emerson sehen wir umfassende Sicherheitsmaßnahmen, die dafür sorgen, dass kritische Betriebsdaten allen Mitarbeitern zugänglich bleiben, die diese benötigen, und gegen den Zugriff durch alle anderen Personen geschützt sind.

Auf der Grundlage von mehr als 25 Jahren Erfahrung mit intelligenten Sensoren, Wireless-Technologien und digitaler Automatisierung bietet Emerson eine große Breite von sicheren, vernetzten verfahrenstechnischen Lösungen für die Erdöl- und Erdgasbranche sowie andere Industrien. Als ein Unternehmen, das den Übergang zum industriellen IoT von heute mit anführt, sehen wir eine universelle Tatsache: Das Wachstum von industriellen IoT-Anwendungen wird vom Vertrauensniveau in deren Sicherheit gelenkt. 

Die Sicherung des industriellen IoT erfordert einen Fokus auf vier Bereiche, in denen die meisten Anwendungen zu finden sind: Sensoren, die Daten an entfernten Standorten erfassen, die „erste Meile“ von verfahrenstechnischen Netzwerken, die diese Daten konvertieren und auf sichere Weise über das Internet bereitstellen, Softwareanwendungen, die die Daten speichern und verarbeiten, um wertvolle Einblicke zu erhalten, sowie die Menschen, die diese Netzwerke entwickeln, verwalten und verwenden.

Emerson hat vor Kurzem sein hoch entwickeltes digitales Ökosystem PlantwebTM erweitert, um Herstellungsunternehmen bei Fragen zur Sicherung dieser vier Bereiche zu unterstützen, während diese das industrielle IoT einsetzen, um Prozesse zu automatisieren und die Effizienz zu maximieren. 

  1. Sensoren 
    Emerson unterstützt Kunden bei der Implementierung von Geräten und Wireless-Netzwerken, die unterschiedlichste Daten – von Energieeffizienz und gefährlichen Gaslecks bis hin zu Korrosion und Wartungsanforderungen – messen und verfolgen. Diese Geräte und Netzwerke wurden mit kontinuierlich aktivierten Sicherheitsfunktionen im Mittelpunkt entwickelt, zu denen Verschlüsselung und Schlüsselmanagement gehören. Das hohe Sicherheitsniveau erlaubt ihren Einsatz in kritischen verfahrenstechnischen Systemen.
  2. Die „sichere erste Meile“
    Wir bezeichnen die Verbindungen zwischen dem privaten verfahrenstechnischen Netzwerk der Anlage und dem Internet als „erste Meile“. Diese Kommunikationsverbindungen der Produktionsanlagen müssen so ausgelegt sein, dass sie es den Unternehmen ermöglichen, gut gesicherte verfahrenstechnische Daten für die Analyse in Echtzeit wahlweise mit hochsicheren privaten oder Cloud-Netzwerken zu verbinden. Eine sichere erste Meile kann unter Verwendung einer mehrstufigen Netzwerk-Infrastruktur zur Verbindung des verfahrenstechnischen Netzwerks mit dem Internet bereitgestellt werden. Mehrstufige Netzwerke bieten Sicherheit, indem die verschiedenen Stufen mithilfe von speziellen Firewalls und Anwendungen geschützt werden. 
  3. Datenspeicherung und -software
    Zahlreiche Drittanbieter von Softwareanwendungen (wie Emerson) nutzen die Vorteile von führenden Cloud-Computing-Umgebungen wie Microsoft Azure, die ihre hohe Sicherheit unter IT-Abteilungen von vielen führenden Unternehmen bereits unter Beweis gestellt haben.  Dieser Ansatz wird im Allgemeinen sehr gut angenommen, da er auf Dienstleistungen basiert, die von den meisten Unternehmen sorgfältig geprüft wurden und die die strengsten weltweiten Sicherheitszertifizierungen und regionalen Anforderungen erfüllen.
  4. Mitarbeiter und Richtlinien 
    Herstellungsunternehmen müssen eindeutige Sicherheitsrichtlinien entwickeln, die bekannt gemacht werden und von allen Mitarbeitern, die mit Elementen des IoT-Netzwerks zu tun haben, verstanden werden müssen. Der Zugriff auf Ausrüstung und Software muss auf Mitarbeiter mit unmittelbarer Notwendigkeit eines solchen Zugriffs beschränkt werden, und der Zugang zu Einrichtungen, in denen das industrielle IoT eingesetzt wird, muss streng kontrolliert werden, um sowohl die Sicherheit als auch den Nutzen der Daten zu maximieren.

Industrielle Hersteller finden schnell heraus, dass die beste Strategie für die Annahme des industriellen IoT ein skalierbarer Ansatz ist … beginnend mit einem spezifischen Geschäftsproblem, das einer Lösung bedarf.  Mit bewährten Lösungen für jede Sicherheitsstufe sehen wir, dass Emerson Hersteller bei der zuversichtlichen Annahme von Technologien des industriellen IoT unterstützen kann.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.