Bild einer Stadtlandschaft mit Lichtstreifen und Bewegung

Strom

Erneuerbar, zuverlässig erfüllen: So ermöglicht eine intelligentere Software eine sauberere Stromversorgung

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien ist für Unternehmen, Gemeinden und Einzelpersonen auf der ganzen Welt unerlässlich. Wenn es jedoch um den großangelegten Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne geht, ist die Zuverlässigkeit traditionell der größte Faktor, der eine breitere Akzeptanz verhindert. Für Gesellschaften, die in jedem Augenblick auf Strom angewiesen sind, ist Zuverlässigkeit schlichtweg nicht verhandelbar.

Go Light: Die Umwelt schützen mit sauberem Strom von Emersons Clean Power

Mithilfe leistungsfähiger Software und unserem Automatisierungsportfolio sehen wir eine Zukunft, in der erneuerbare und zuverlässige Energie in großem Maßstab realisiert wird. Dies beginnt mit einer Neukonzeption des Kraftwerks. Bisherige physische Kraftwerke mit nur einer Energiequelle werden in „virtuelle Kraftwerke“ umgewandelt, die zahlreiche kleine Energiequellen (sogenannte verteilte Energieressourcen oder DER) zusammenfassen. Auf diese Weise wird die Energieerzeugung in Echtzeit auf diese Quellen verteilt, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Stellen Sie sich ein virtuelles Kraftwerk vor, das Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und andere saubere Energiequellen kombiniert, diese erneuerbaren Quellen nutzt, wenn sie verfügbar sind, und bei Bedarf auf Erdgas oder andere herkömmliche Ressourcen umschaltet.

Emerson setzt diese Vision für unser Unternehmen und unsere Kunden in die Tat um. Vor kurzem haben wir unser Engagement für Netto-Null bekannt gegeben und sind der globalen Initiative RE100 beigetreten, die Unternehmen zusammenbringt, die sich für 100 % erneuerbare Energie einsetzen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden die Lösungen, die sie benötigen, um erneuerbare, zuverlässige Energie zu erzeugen und ihre eigenen Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele zu erreichen.

Nehmen wir zum Beispiel das Distributed Energy Resource Management System (DERMS) von Emersons Tochtergesellschaft AspenTech. Diese fortschrittliche Software ermöglicht das „virtuelle Kraftwerk“, indem sie erneuerbare Energiequellen in Echtzeit verwaltet, die Verfügbarkeit dezentraler Energieressourcen (DER) prognostiziert und die Stromerzeugung wirtschaftlich optimiert, um das Netz sicher und intelligent mit zuverlässiger Energie zu versorgen. Die Software ist derzeit bei mehreren großen nordamerikanischen Energieversorgungsunternehmen im Einsatz und ermöglicht die aktive Verwaltung von DER, um in den kommenden Jahren eine verstärkte und zuverlässige Nutzung erneuerbarer Energien möglich zu machen.

Die Umstellung auf „virtuelle Kraftwerke“ schafft natürlich für die Betreiber auch eine neue Umgebung, die den Trend zu integrierten, ferngesteuerten Betriebszentralen im Gegensatz zum Management einzelner Anlagen beschleunigt. Ein zentralisierter Betrieb macht die Verwaltung von unterschiedlichen Energiequellen in großen geografischen Regionen effizienter.

AspenTechs Softwareplattform für digitale Netze hilft Betreibern, mehrere Anlagen und Energieressourcen an einem Ort zu verwalten und dabei die Leistung zu optimieren, den Betrieb aufrechtzuerhalten und die Stabilität des Netzes zu unterstützen. Emerson arbeitet global mit großen Energieversorgern zusammen, um den Betrieb geografisch verteilter erneuerbarer Energiequellen zu zentralisieren. Unsere innovative Plattform kann dazu beitragen, Hunderte von Energiequellen sicher mit einem zentralen Ort zu verbinden.

In Kombination mit fünf Jahrzehnten Erfahrung im Bereich der Energieversorgung, die in das Ovation-Prozessleitsystem™ von Emerson eingebettet sind, können Unternehmen eine zuverlässige, innovative Energieplattform einsetzen, um die Zuverlässigkeit der Anlage zu schützen und mehr erneuerbare Energiequellen in das Netz einzubinden.

Und das ist erst der Anfang. Durch zentralisiertes Management und Lösungen wie DERMS werden erneuerbare Energiequellen zunehmend automatisiert, was die Effizienz einer breiten Palette von Quellen wie Wind, Sonne, Wasser bis hin zu Biomasse und Energiespeicherung steigert. Indem wir die Ressourcen eines immer breiteren Spektrums an erneuerbaren Energien wirksam einsetzen, sehen wir eine Chance, den zwingenden Erfordernissen der Bereitstellung zuverlässiger und erschwinglicher erneuerbarer Energie gerecht zu werden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.