Emerson startet Ovation Green, ein spezielles Technologie- und Softwareportfolio für erneuerbare Energie

Windturbinen im Hintergrund eines Solarfeldes

Das Ovation™ Green Portfolio zu Software- und Automatisierungslösungen für erneuerbare Energien von Emerson ist eine Erweiterung unserer branchenführenden Ovation Automatisierungsplattform, die Energieerzeuger dabei unterstützt, ihren Betrieb mit grünem Strom zuverlässig zu verwalten, um Verfügbarkeit und Produktion zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu senken. Hochauflösendes Bild herunterladen



 

Ovation Green wird Produzenten dabei helfen, durch die aufstrebende nachhaltige Energiewirtschaft zu navigieren

PITTSBURGH (2. Februar 2023) – Emerson hat seine umfassende Energie-Expertise und erneuerbare Energiefähigkeit im Ovation™ Green Portfolio zusammengefasst, um Energieerzeugungsunternehmen dabei zu unterstützen, die Anforderungen der Kunden bei der Umstellung auf grüne Energieerzeugung und -speicherung zu erfüllen. Durch die Zusammenführung der kürzlich erworbenen Mita-Teknik Software und Technologie mit seiner branchenführenden Ovation Automatisierungsplattform, einer fundierten Wissensbasis für erneuerbare Energie, Lösungen für Cybersicherheit und Möglichkeiten zum Fernmanagement hat Emerson eine neue Erweiterung seiner Steuerungsarchitektur für die Energiewirtschaft geschaffen. Das daraus resultierende Portfolio konzentriert sich auf den aufstrebenden Markt für saubere Energie, um eine vereinfachte Automatisierung für erneuerbare Energien bereitzustellen, um Stromerzeugern dabei zu helfen, einen nachhaltigen Betrieb aufzubauen und zu skalieren.

Die Kapazität erneuerbarer Elektrizität hat in den letzten Jahren einen Rekordanstieg verzeichnet. Jedoch stellt der Übergang zu oder die Skalierung von Anlagen für sauberere Energie eine komplexe Herausforderung für Energieerzeuger dar. Windkraftanlagen, Solaranlagen, Lithium-Ionen-Akkus, Wasserstoff-Elektrolyseure und Wasserkraftwerke setzen alle eine große Vielzahl an Automatisierungssoftware und -technik ein. Im Zuge des Wachstums von Portfolios für erneuerbare Energie werden sich auch die angewandten Technologien vervielfachen, wodurch die Lernkurven steigen und die Komplexität der Betriebsabläufe zunehmen werden, da Lösungen von unterschiedlichen Anbietern den Integrationsbedarf erhöhen. Während einige bestehende Systeme Konnektivitätsebenen zwischen sehr spezifischen Anlagen bereitstellen können, bietet das Ovation Green Portfolio eine einzige Reihe zweckorientierter Software und Lösungen, die verschiedene Technologien in einem standardisierten, intuitiven System unterstützen.

„Länder auf der ganzen Welt werden sich in den kommenden Jahrzehnten auf den Übergang zu einer sauberen Energiewirtschaft konzentrieren. Während grüne Energie ein einfaches Konzept ist, das jeder versteht, ist der Weg zur Implementierung nicht immer klar“, sagte Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs Power & Water Solutions von Emerson. „Mit dem Ovation Green Portfolio sind Software, Support und Lösungen in einem System von einem einzigen vertrauenswürdigen Anbieter vereint, um Stromerzeugern zu helfen, ihren Strombetrieb aus erneuerbaren Energien schneller, einfacher und zuverlässiger zu verwalten.“

Der vollständige Zugriff auf Echtzeit- und Verlaufsinformationen zu Betriebsabläufen bietet Betreibern und Bedienern bessere Einblicke in und Kontrolle über alle Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien im gesamten Unternehmen. Durch ein integriertes Portfolio von datengestützten Asset Control- und Managementlösungen bieten die grünen Technologien von Ovation einen sicheren, standardisierten Zugriff auf Daten, unabhängig vom Gerätehersteller oder Systemtyp, an einem einzelnen oder mehreren Standorten.

Durch Sammlung, Zusammenstellung und Kontextualisierung der enormen Datenmengen, die durch Anlagen und Ausrüstung zur Erzeugung und Speicherung von erneuerbaren Energien verfügbar gemacht werden, bietet das Ovation Green Portfolio einen klaren Überblick über diese Betriebsabläufe mit nahtloser Integration. Das Portfolio ermöglicht von einer einheitlichen Plattform aus umsetzbare Informationen, um schnellere, fundiertere Entscheidungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit und Produktion bei gleichzeitiger Senkung der Betriebs- und Wartungskosten zu ermöglichen.

Emersons Ovation Green Portfolio wird auf der Intersolar and Energy Storage North America Conference vom 14. bis 16. Februar in Long Beach, Kalifornien, vorgestellt.

Um mehr über Ovation Green Technologien zu erfahren, besuchen Sie bitte Emerson.com/Ovation-Green.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.