Emerson hilft bei der Optimierung des innovativen Recyclingprozesses, der die Nachhaltigkeit der Energieerzeugung aus Abfällen verbessert

Emerson unterstützt das schwedische Cleantech-Unternehmen HaloSep

Emersons Steuertechnik und Software verwalten den chemischen Trennungsprozess, der wertvolle Rohstoffe aus den Rauchgasrückständen der Verbrennungsanlage recycelt. Foto: HaloSep. Hochauflösendes Bild

Automatisierungstechnik und Software ermöglichen die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe aus den Rauchgasrückständen einer Verbrennungsanlage

GOTHENBURG, Schweden (30. Mai 2023) – Der weltweite Software- und Technologieführer Emerson hilft dem schwedischen Cleantech-Unternehmen HaloSep bei der Optimierung seines einzigartigen Prozesses, der gefährliche Rauchgasrückstände aus Müllheizkraftwerken in nutzbare Rohstoffe verwandelt. Emersons Steuertechnologie und Software werden in HaloSeps Anlage für Optimierung, Forschung und Technologie (Plant for Optimization, Research, and Technology; PORT) in Göteburg, Schweden eingesetzt, um einen innovativen chemischen Trennungsprozess zu steuern, der wertvolle Salze, Metalle und Mineralstoffe aus Flugasche zurückgewinnt. Als Alternative zur Entsorgung auf Deponien erhöht dieses HaloSep-Verfahren die Nachhaltigkeit in der Abfallverbrennungsindustrie, und die Rückgewinnung von Wertstoffen aus schwierigen Abfallströmen liefert einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft.  Weltweit gibt es mehr als 2 600 Müllverbrennungsanlagen mit einer Entsorgungskapazität von rund 460 Millionen Tonnen kommunalen Abfalls pro Jahr. Etwa 2–5 % der verbrannten Abfälle werden zu Rauchgasrückständen, die als Flugasche bekannt sind und gefährliche Schadstoffe wie Schwermetalle, Chloride und Sulfate enthalten. Millionen Tonnen Flugasche werden derzeit per LKW, Bahn oder Schiff zu Deponien transportiert, was weder kostengünstig noch nachhaltig ist.

„Aufgrund der unregelmäßigen Konsistenz von Hausmüll hat die bei der Verbrennung anfallende Flugasche unterschiedliche Eigenschaften, für die verschiedene Trennverfahren erforderlich sind. Unsere PORT-Anlage wird Flugascheproben aus der ganzen Welt analysieren, spezifische Trennverfahren testen und potenziellen Kunden die Vorteile der Kreislaufwirtschaft demonstrieren“, sagte HaloSep-Präsident Staffan Svensson. „Emersons Technologie und fachkundige Beratung bei der Implementierung der Automatisierung in der gesamten Anlage haben eine entscheidende Rolle bei der Optimierung dieser Prozesse gespielt, die dazu beitragen werden, die Nachhaltigkeit der Abfallverbrennungsindustrie zu verbessern.“

Emerson entwarf und implementierte in der PORT-Anlage eine skalierbare Leitsystemarchitektur und arbeitete eng mit HaloSep zusammen, um einzigartige Abscheidungssequenzen zur effizienten Wiederverwertung von Flugasche mit unterschiedlicher Zusammensetzung zu entwickeln. Emersons verteiltes DeltaV™-Steuersystem stellt den sicheren und effizienten Betrieb der Trennprozesse sicher. Zudem bietet die DeltaV Live Software für Bediener leistungsfähige Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Dashboards mit Leistungsindikatoren, die eine intuitive Berichterstellung und Verwaltung ermöglichen sowie optimierte Entscheidungsfindung und Betriebsleistung unterstützen. Emersons flexibles DeltaV™-Automatisierungssystem stellt den sicheren und effizienten Betrieb der Trennprozesse sicher. Zudem bietet die DeltaV Live Software für Bediener leistungsfähige Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Dashboards mit Leistungsindikatoren, die eine intuitive Berichterstellung und Verwaltung ermöglichen, sowie optimierte Entscheidungsfindung und Betriebsleistung unterstützen.

„Emerson will unseren Kunden in Bereichen wie der Kunststoffbranche, der Lithium-Ionen-Batterieherstellung und Energieerzeugung aus Abfällen helfen, die aktuell steigenden Anforderungen im Bereich Industrie, Verarbeitung und Energie durch nachhaltige Innovationen zu erfüllen, die die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren“, sagte Nathan Pettus, Präsident von Emersons Prozesssystem- und Lösungsgeschäft. „Emersons Technologien und Know-how sind darauf ausgelegt, die Komplexität des Recyclingverfahrens von HaloSep zu bewältigen.“

HaloSep, eine Tochtergesellschaft der Stena Metall Group, bietet eine Lösung an, die vor Ort in einem Müllheizkraftwerk errichtet oder an Standorten aufgebaut werden kann, an denen Flugasche aus kleineren Anlagen zusammengeführt wird, wodurch Kosten und Emissionen für den Transport über weite Strecken vermieden werden.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Über HaloSep
HaloSep ermöglicht eine nachhaltige Lösung für Müllheizkraftwerke, die aus deren gefährlichen Abfällen nutzbare Rohstoffe macht, die wieder in die Gesellschaft zurückgeführt werden können. Dies entspricht der Definition der Kreislaufwirtschaft. Mehr dazu finden Sie unter www.halosep.com
LinkedIn


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.