Emersons verbesserter Feldkommunikator hilft dem Personal, schnellere, zertifizierte Ergebnisse zu liefern

AMS Trex Communicator – Gerätevorderansicht

AMS Trex-Anwender können alle ihre bevorzugten Apps wie Field Communicator, Radar Master, Loop Diagnostics, ValveLink Mobile, Fieldbus Diagnostics und WirelessHART™ Provisioning und andere nutzen.Darüber hinaus wird die neue Integration von Bluetooth®-Technologie zusätzliche Funktionalität und Konnektivität sowie ein noch umfassenderes Angebot an zukünftigen Apps und Zubehör ermöglichen. Hochauflösendes Bild



 AMS Trex Communicator – Seitenansicht

Das überarbeitete AMS Trex behält den gleichen kompakten und robusten Formfaktor mit einem neuen und verbesserten Gerätekommunikationsmodul Plus. Hochauflösendes Bild

Neu konzipierter AMS Trex Device Communicator für schnellere, präzisere Kommunikation mit mehr Geräten, jetzt mit zertifizierter Kalibrierung und mehr Sicherheit

AUSTIN, Texas
(28. Oktober 2025) – Emerson, ein führender Anbieter von Industrietechnologie und fortschrittlichen Automatisierungslösungen, hat seinen AMS Trex Device Communicatorfür eine einfachere, erweiterte und intuitivere Nutzung durch Fachpersonal neu gestaltet. Neue Hard- und Software sowie erhöhte Sicherheit machen die Anwendung der neuesten Version des AMS Trex Device Communicator sicherer und intuitiver in der Nutzung.Anwender können den AMS Trex Communicator durch zusätzliche Zertifizierungen und erweiterte Konnektivität für Kalibrierungsmaßnahmen nutzen, die Arbeitsabläufe optimieren und die Anzahl der Werkzeuge reduzieren, mit denen sich Techniker vertraut machen und die sie mit sich führen müssen.   

Der AMS Trex Device Communicator kann mit mehr als 2.500 Feldgeräten von Emerson und anderen Herstellern verbunden werden. Aus diesem Grund möchten viele Anwender den AMS Trex Communicator zur Kalibrierung verwenden, da sie mit der Oberfläche vertraut sind. Ältere AMS Trex-Messtoleranzen sind für Referenz- und nicht für Kalibrierungszwecke entwickelt worden und eignen sich daher nicht für offizielle Kalibrierungsmaßnahmen. Infolgedessen mussten Techniker, die die Kalibrierung durchführten, in der Regel zusätzliche Geräte mit sich führen und wegen der höheren Komplexität mehrere Technologien erlernen, verwalten und pflegen. 

Der neu gestaltete AMS Trex Device Communicator unterstützt die Rückverfolgbarkeit des National Institute of Standards and Technology (NIST). Alle Messungen mit dem neu konzipierten AMS Trex sind NIST-zertifiziert, um sicherzustellen, dass Messung und Stromquelle für eine Kalibrierung ausreichend genau sind. 

„Weil immer mehr Unternehmen Emerson‘s Vision von Boundless Automation für eine Architektur mit nahtloser Integration von Feld, Edge und Cloud begrüßen, werden deren Wartungs- und Zuverlässigkeitsteams in der Lage sein, mehr Anlagen als je zuvor zu verwalten und den Bedarf an verbesserter Effizienz erhöhen“, sagte Erik Lindhjem, Vice President des Geschäftsbereichs Reliability Solutions von Emerson. „Der neue AMS Trex Communicator kann Kalibrierungen vor Ort mit einer Vielzahl von Geräten von Emerson und Drittherstellern verwalten, konfigurieren und unterstützen und dem Personal dabei helfen, Zeit und Daten optimal einzusetzen.“

Der neu konzipierte AMS Trex Device Communicator liefert zudem HART-Kommunikation über Bluetooth®, welches eine erweiterte Anwendungsbibliothek und Konnektivität zu Bluetooth-Geräten im Feld ermöglicht und somit die Einsatzmöglichkeiten für Wartungs- und Zuverlässigkeitsmaßnahmen erweitert. Die neuen Sicherheitsfunktionen der Plattform eliminieren außerdem das Risiko, der Beeinträchtigung von Geräten oder Anlagen durch nicht autorisierte Software. Der neue AMS Trex Communicator verfügt über die achtfache Speicherkapazität seines Vorgängers sowie über einen Quad-Core-Prozessor und ein neues Betriebssystem, welches Aussehen und Funktionsweise modernen Mobilgeräten ähneln wird. 


Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Besuchen Sie Emerson's Industrial Software Page auf LinkedIn
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube


Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.