Emerson präsentiert die neue Branson GLX Laserschweißplattform für mittel- und großformatige Teile auf der NPE. Stand Nr. 3763

GLX Laserschweißmaschine

GLX Laserschweißmaschine Abbildung mit hoher Auflösung


Patentierte STTlr®-Schweißtechnologie maßstabsgerecht für die Produktion von großen Teilen

DANBURY, CONN. (10. März 2018) – Emerson wird auf der NPE 2018 in Amerika zum ersten Mal die neue Branson GLX Laserschweißmaschinen-Plattform präsentieren (Stand Nr. 3763).  Die GLX Laserschweißmaschinen werden in verschiedenen Größen angeboten und liefern saubere, High-Speed-Laserschweißungen von mittel- und großformatigen Kunststoffteilen mit komplexeren Geometrien, um den wachsenden Bedarf von Automobil-, Hausgeräte-, Medizintechnik-, Filter- und anderen Anwendungen zu erfüllen, die partikelfreie Schweißungen mit überragender ästhetischer Qualität erfordern.

Die in zwei Größen lieferbare /GLX-3 Laserschweißmaschinen-Plattform verfügt über fortschrittliche Funktionen, einschließlich der von Emerson patentierten Technologie „Branson Simultaneous Thru-Transmission Infrared“. Ein (STTIr) Prozess, der die gesamte Schweißlinie einer Verbindung von zwei oder mehreren Teilen gleichzeitig erhitzt und plastifiziert. Im Vergleich zu Scan- oder Trace-Laserschweißprozessen, welche für die Erhitzung der gesamten Länge der Schweißlinie folgen müssen, sorgt STTIr für eine viel schnellere und präzisere Verschmelzung der Schweißlinie sowie einen erheblich schnelleren Schweißzyklus.

Dank dieser Innovation können die GLX-2/GLX-3 Laserschweißmaschinen nun abhängig vom Teilewerkstoff und der geometrischen Komplexität Zykluszeiten von bis zu sieben Sekunden liefern – ein Ergebnis, das wesentlich schneller als das von Trace-Laserschweißmaschinen mit vergleichbarer Kapazität ist. Zusätzlich ermöglicht die exklusive STTIr-Technologie den Schweißmaschinen variable Schweißnahtbreiten, die eine Schweißtiefe von 1,0 mm oder mehr bieten, und dennoch strenge Toleranzen bzgl. flachen Schweißtiefen von 0,05 mm oder weniger einhalten.

Mit mehr als sechzehn Jahren Erfahrung im Bereich des Kunststoff-Laserschweißens führt Emerson weiterhin Neuheiten ein und stellt Lösungen für die Bedürfnisse der fortschrittlichen Industriemontage bereit. „Unsere neuen GLX Laserschweißmaschinen liefern eine beispiellose Schweißqualität und verfügen über die Fähigkeit, partikelfreie Schweißungen zu produzieren. Wir sind erfreut, dass wir in der Lage sind, dies in Form einer großformatigen Maschine auf den Markt zu bringen“, sagte Priyank Kishor, Direktor des globalen Produktmanagements für Branson Non-Ultrasonics bei Emerson Automation Solutions.

Die GLX-2 Laserschweißmaschine verfügt über einen servobetätigten High-Speed-Hubtisch (1 043 mm x 600 mm) mit präziser, geschlossener Regelkreissteuerung für den hohen Durchsatz von mittelformatigen Teilen. Mit ausreichender Überkopfhöhe (1 050 mm) kann die GLX-2 Schweißmaschine problemlos Werkzeug mit einzelnen oder doppelten Hohlräumen aufnehmen – auch für Teile mit komplexeren 3D-Geometrien. Die GLX-2 bietet fünf Laserleistungsstufen – 500 W, 625 W, 750 W, 875 W oder 1 000 W zur Schweißung – und eine servobetätigte Klemmvorrichtung, die eine Klemmkraft von 1-15 kN bieten kann, um verschiedene Anwendungsbedürfnisse zu erfüllen.

Die größere Schweißmaschine GLX-3 wurde für großformatige Teile konzipiert, die eine größere Laser- und Klemmleistung erfordern. Sie bietet einen sogar noch größeren (1 333 mm x 600 mm) servobetätigten High-Speed-Hubtisch mit einer großen Überkopfhöhe, durch die Werkzeuge mit einzelnen oder mehreren Hohlräumen mit einem kombinierten Gewicht (oben und unten) von 500 kg aufgenommen werden können. Die GLX-3 bietet vier Laserleistungsstufen – 1 250 W, 1 500 W, 1 750 W und maximal 2 000 W zum Schweißen – einen größeren Klemmkraftbereich (1-25 kN) plus Regelung der Klemmkraft über einen geschlossenen Regelkreis, um die Schweißanforderungen für die herausforderndsten Teile zu erfüllen.

Die Modelle GLX-2 und GLX-3 wurden für Benutzerfreundlichkeit mit einem 12-Zoll-Farbbildschirm als Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) konzipiert, was auf einer allgemeinen globalen Architektur basiert, die Schulung, Einrichtung, Anpassung und Diagnose vereinfacht. In der HMI-Software können bis zu 99 unterschiedliche Benutzer mit konfigurierbaren Benutzerrechten und durch Kennwort geschützte Anmeldungen angelegt werden. Beide Schweißmaschinen sind in kompakten lasersicheren Gehäusen der Schutzklasse 1 untergebracht, die CE-Richtlinien und ISO-Normen entsprechen, und verfügen über doppelte Türen auf der Vorderseite, deren Prozess-Sichtfenster aus 3,5 mm starkem Laser-sicheren Glas besteht. Die Maschinenfunktionen und -sicherheit werden durch IPC und eine dedizierte SPS für die Hardware-Sicherheit verwaltet. Das fortschrittliche Branson Logic Control System synchronisiert Tür, Hubtisch und Werkzeugaktivität automatisch, um die Schweißzykluszeiten zu minimieren, während die Prozesssicherheit aufrechterhalten wird.

Emerson bietet ein komplettes Spektrum an Lösungen für das Kunststoffschweißen an wie z. B. die schnellen, sauberen und energieeffizienten Schweißmaschinen GLX-2 und GLX-3. Sie können als alleinstehend oder reibungslos integriert in bestehenden Automatisierungssystemen betrieben werden. Kunden können die Branchenerfahrung von Emerson über ein Netzwerk von Spezialisten, Produktionsstandorten und technischen Ressourcen in Amerika, Europa und Asien nutzen und sich somit den Vorteil für eine effizientere Herstellung und schnellere Markteinführung von Produkten verschaffen.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.