AMS Device View bietet Anwendern des Beamex MC6 Zugriff auf Kalibrierungs-Dashboards zur schnellen und einfachen Anzeige von Zeitplänen, die erkennen lassen, wenn die Kalibrierung von Geräten fällig – oder überfällig – ist Hochauflösendes Bild
Die AMS Device Manager Software unterstützt nun das dokumentationsfähige Kalibriergerät Beamex MC6 und vereinfacht dadurch die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften
Emerson hat die AMS Device Manager Asset Management Software aktualisiert, um das dokumentationsfähige Kalibriergerät Beamex MC6 zu unterstützen. Mithilfe neuer elektronischer Arbeitsabläufe kann nun bis zu 50 Prozent der für jede Kalibrierung aufgewendeten Zeit eingespart werden.
Die SNAP-ON Anwendung Calibration Assistant von AMS Device Manager kann mit dem dokumentierenden Kalibriergerät Beamex MC6 verbunden werden, um die Kalibrierung von HART®-, FOUNDATION™ Feldbus- und herkömmlichen Geräten zu unterstützen. Mithilfe dieser nahtlosen Schnittstelle zwischen AMS Device Manager und dem Beamex MC6 können Anwender Kalibrierungen festlegen, verfolgen und testen. Das vollständig papierlose System eliminiert Übertragungs- und Berechnungsfehler und verbessert dadurch die Genauigkeit. Die automatisierten Aufzeichnungen vereinfachen und rationalisieren die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorschriften von Behörden wie der FDA, OSHA, EPA und anderen.
„Unternehmen vertrauen auf das Kalibriermanagement des AMS Device Managers, das zur Beibehaltung der Qualität der Messung beiträgt und gleichzeitig wertvolle Zeit spart“, sagte Mani Janardhanan, Direktor für Produktmanagement des digitalen Ökosystems Plantweb von Emerson. „Der nun verfügbare Support von Beamex MC6 sorgt dafür, dass diese Unternehmen die neueste und genaueste Kalibriertechnik von Beamex nutzen können. In Kombination mit der leistungsfähigen Kalibriersoftware des AMS Device Managers ermöglicht dies die Steigerung der Effizienz ihrer Kalibrierprogramme.“
Mithilfe der intuitiven Dashboards und konzentrierten Warnmeldungen von AMS Device View, die die Nutzung von AMS Device Manager auf Mobilgeräte erweitern, erhalten Anwender des Beamex MC6 außerdem Zugriff auf verbesserte Kalibrierfunktionen. Die Kalibrierungs-Dashboards von AMS Device View vereinfachen die Einhaltung vor Vorschriften durch Anzeige des Status der im Programm für das Kalibriermanagement verwalteten Geräte. Anwender können auf schnelle und einfache Weise Zeitpläne aufrufen, die erkennen lassen, wenn die Kalibrierung von Geräten fällig – oder überfällig – ist.