Das Rosemount 5900S 2-in-1 Radar-Füllstandsmessgerät wurde als Gewinner für den Outstanding Terminal Safety Technology Award bei den jährlichen Global Tank Storage Awards ernannt. Hochauflösendes Bild
Die Branche würdigt das Rosemount 5900S - ein Gerät, das als automatischer Tankmess- und unabhängiger Sensor für den Überfüllschutz dient und nur eine Antenne verwendet.
Das Rosemount™ 5900S 2-in-1 Radar-Füllstandsmessgerät von Emerson gewann den Outstanding Terminal Safety Technology Award bei den Global Tank Storage Awards 2018. Die Verleihung, die vom Tank Storage Magazin abgehalten wurde, hebt die Exzellenz in zahlreichen Kategorien hervor, die sich auf Sicherheit und Innovation innerhalb der Branche beziehen.
Die 2-in-1-Technologie des Rosemount 5900S, die für gewöhnlich in größeren Lageranwendungen für Massegut eingesetzt wird, ermöglicht es dem Gerät sowohl als automatischer Tankmess- sowie auch als unabhängiger Sensor für den Überfüllschutz eingesetzt zu werden, der nur eine einzige Antenne verwendet. Dies wird durch zwei separate und voneinander unabhängige Elektronikeinheiten erreicht, die im Messumformerkopf untergebracht sind.
Die Überfüllung eines Tanks ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für Tanklager. Das Rosemount 5900S 2-in-1 erfüllt die Anforderungen für unabhängige Schutzschichten, die in den Normen IEC 61511 und API 2350 festgelegt sind, während sein Bedarf für nur eine Tanköffnung für beträchtliche Einsparungen bei der Installation sorgt. Das Messgerät kann aus der Ferne in Minuten geprüft werden, ohne den Tankbetrieb zu beeinflussen. Dies reduziert Arbeitsaufwand, Prozessstillstände und allgemeinen Risiken für Arbeitskräfte.