Neues Leckerkennungssystem für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie testet die Unversehrtheit der Abdichtung jeder einzelnen Verpackung

​Rosemount CT4215 Leckerkennungssystem für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Das laserbasierte Rosemount CT4215 Leckerkennungssystem für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie verbessert die Qualität und testet die Unversehrtheit der Abdichtung jeder einzelnen Verpackung. Hochauflösendes Bild


Das Rosemount CT4215 von Emerson verwendet Lasertechnologie zur Erkennung von Lecks und zur Aussonderung von defekten Verpackungen ohne Produktionsverzögerungen

SHAKOPEE, MINNESOTA (USA). (August 23, 2018) – Als Reaktion auf die Nachfrage der Branche nach qualitativ hochwertigeren Nahrungsmitteln und Getränken brachte Emerson das Rosemount CT4215 Leckerkennungssystem für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie auf den Markt. Das Rosemount CT4215 ist das erste kontinuierliche Inline-Leckerkennungssystem, das Quantenkaskadenlaser- (QCL) und Diodenlaser (TDL)-Technologie kombiniert, um zur Erhöhung der Qualität und Sicherheit, der Maximierung des Produktionsdurchsatzes sowie zur Reduzierung von Produktabfällen in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie beizutragen. Das Rosemount CT4215 testet die Abdichtung und Unversehrtheit jeder einzelnen Flasche oder Verpackung auf einer Produktionslinie, erkennt Lecks mit einer Empfindlichkeit von bis zu 0,3 mm und sondert jede defekte Flasche oder Verpackung automatisch aus, ohne die Produktion zu verzögern. Im Gegensatz dazu werden bei herkömmlichen Testverfahren nur gelegentlich Stichproben entnommen, wodurch Hersteller den Risiken von qualitativ minderwertigen, sicherheitsbedenklichen Nahrungsmitteln und Getränken, herabgesetzter Rentabilität und geschädigter Reputation ausgesetzt werden.

„In einer Branche, die von zunehmendem Kundenbewusstsein für Frische und Sicherheit geprägt ist, benötigen Hersteller Lösungen, die sie bei der Sicherung dieser Qualitätsmerkmale unterstützen und gleichzeitig dazu beitragen, die Effizienz beizubehalten oder sogar zu erhöhen“, sagte Peter Watmough, globaler Manager für Leckerkennungsprodukte von Emerson Automation Solutions. „Das Rosemount CT4215 bietet Verpackungsbetrieben eine einfach zu installierende und zu verwendende Möglichkeit, um Frische und Sicherheit zu gewährleisten. Verpacker von Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten können nun zum ersten Mal jede einzelne Verpackung oder Flasche messen, ohne die Produktionsgeschwindigkeit drosseln zu müssen.“

Das Rosemount CT4215 wird als kompakte, eigenständige Einheit direkt an der Produktionslinie für Nahrungsmittel- und Getränkeprodukte installiert. Eine große Breite von anpassbaren Probenköpfen ermöglicht den Einsatz für beliebige Verpackungsarten wie Schalen, Beutel, Taschen, Flaschen und Kartons. Die patentierte QCL-Lasertechnologie misst CO2- und andere bei der Verpackung von Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten verwendete Gase. Eine Vakuumpumpe mit hohem Durchfluss saugt Luft aus der Umgebung der Verpackung oder Flasche an und leitet diese in eine Messzelle. Wenn Gas aus einem undichten Produkt durch die Messzelle strömt, absorbiert es einen Teil des Laserlichts. Somit gelangt weniger Laserlicht zum Detektor, wodurch ein Leck angezeigt wird. Jedes erkannte Leck führt zum Aussortieren der Verpackung oder Flasche. Das System benötigt wenig Verbrauchsmaterial, verursacht geringe Betriebskosten und erfordert lediglich reguläre Wartungsarbeiten. Es kann auf einfache Weise sowohl an neuen als auch bestehenden Produktionslinien installiert werden.

Verpacker von Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten sind nun erstmals in der Lage sicherzustellen, dass jede einzelne Verpackung ihre Anlage in höchster Qualität verlässt. Somit lassen sich reklamationsbedingte Rücksendungen und Vertragsstrafen ausschließen; gleichzeitig können bei der Produktion auftretende Probleme identifiziert und in nur wenigen Minuten behoben werden.

Nach Einschätzung von Watmough: „Das Rosemount CT4215 ermöglicht es Verpackern von Nahrungsmittel- und Getränkeprodukten unmittelbar, den gegenwärtigen Ansprüchen von Verbrauchern und Supermärkten gerecht zu werden.“

Weitere Informationen zum Rosemount CT4215 finden Sie im Internet unter www.Emerson.com/RosemountCT4215

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.