Emerson ergänzt Kommunikationsprotokoll für Nutzer von diskreten Stellungsreglern zur Optimierung der betrieblichen Effizienz und des Anlagenmanagements

 TopWorx HART 7 Sender

Der HART 7 Transmitter von TopWorx ist mit einem LCD-Display ausgestattet, das Fehlercodes, Ventilstellungen, Gerätetemperaturen und Kalibriermodi anzeigt und somit die Einrichtung, Inbetriebnahme und Diagnose erleichtert und den Betrieb effizienter macht. Bild mit hoher Auflösung


Die diskreten Stellungsregler der D-Serie von TopWorx™ maximieren die Fähigkeiten der HART 7 zur vorbeugenden Wartung und Positionsüberwachung

LOUISVILLE, Kentucky (7. August 2018) – Emerson führt die Option eines HART 7 Positionsmessumformers für die Stellungsregler der TopWorx D-Serie ein. Die Ergänzung um das HART 7 Kommunikationsprotokoll ermöglicht erweiterte Diagnose-und Überwachungsfunktionen für Ventilintegratoren und Automatisierungslösungen. Dies trägt zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Wartungsplanung in Anlagen der Prozessindustrie bei, z. B. in den Bereichen Öl und Gas, Chemie, Energieerzeugung und Raffinerie.

„Die diskreten Stellungsregler der D-Serie von TopWorx bieten Kunden alle Vorteile des HART 7 Protokolls, darunter die vollständige Ventilstellungsüberwachung im gesamten Prozess mit Alarmeinrichtung“, sagt Leandru Schiau, leitender Produktmanager für die TopWorx Stellungsregler bei Emerson Automation Solutions.

Das benutzerfreundliche LCD-Display des HART 7 Positionstransmitters und seine Navigationsschaltflächen gestatten lokale 5-Punkt-Kalibrierungen für noch genauere Einrichtungen bei linearen Anwendungen. Erweiterte Diagnosemöglichkeiten umfassen Messungen, zu wieviel Prozent ein Ventil geöffnet bzw. geschlossen ist, sowie die Verweildauer in diesen Zuständen, die Ventilübergangszeitspanne von „offen“ zu „geschlossen“ und die letzte Hubzeit für offen/geschlossen.

Andere wichtige Funktionen:
• LCD-Display, das Fehlercodes, Ventilstellungen, Gerätetemperaturen und Kalibriermodi anzeigt und so die Einrichtung, Inbetriebnahme und Fehleranalyse erleichtert
• Stellungsüberwachung für Endschalter
• Integrierte schwingungsresistente Klemmleiste für einfache Einrichtung und zuverlässige Konnektivität
• Kompaktbauweise zur Installation auf engstem Raum
• Zusätzlicher freier Eingang, mit dem jeder potentialfreie Kontaktschalter über das HART 7-Netzwerk überwacht werden kann
• Globale Zulassungen für flexible Anwendung

Die D-Serie ist der einzige Stellungsregler, bei dem HART 7 mit einem GO-TM- Switch-Näherungsschalter gekoppelt werden kann, um eine höhere Zuverlässigkeit in besonders anspruchsvollen Ventilüberwachungsanwendungen, bei denen Genauigkeit und Verlässlichkeit oberste Priorität besitzen.

Mehr Informationen zur Option HART 7 können Sie hier anfordern: http://www.emerson.com/en-us/catalog/topworx-hart-7.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.