Emerson startet OEM-Programm zur schnellen Digitalisierung

Das Emerson-Programm für Anbieter technischer Lösungen

Emerson unterstützt Anbieter technischer Lösungen dabei, die Automatisierung, Instrumentierung und Fernüberwachungspotenziale eichamtlich betriebener gestellmontierter Anlagen, wie die hier in einer Raffinerie abgebildete Anlage, zu optimieren.
Hochauflösendes Bild

Maßgeschneiderte Workshops, gezielter Support und technologische Zusammenarbeit vermitteln Programmteilnehmern den Wettbewerbsvorteil, dem sich rasch ändernden Markt einfach replizierte, IIoT-fähige Automatisierungslösungen bieten zu können

AUSTIN, TEXAS (26. Sept. 2018) – Emerson kündigt neues Programm für Anbieter technischer Lösungen an, das Originalgerätehersteller (OEM) dabei unterstützt, Automatisierung und Instrumentierung zu optimieren, um die Zuverlässigkeit und das Leistungsvermögen der modularen Verfahrenssysteme, die sie entwickeln und fertigen – auch gestellmontierte Anlagen oder Skids genannt – zu verbessern.

Emerson bezeichnet diese strategisch ausgerichteten OEM als Anbieter technischer Lösungen, um deutlich zu machen, dass sie sich mit vollem Engagement ihrem Vorsprung in der technologischen Entwicklung der jeweiligen Branche widmen. Das Programm hilft ihnen dabei, die Übernahme von Technologien zu vereinfachen und die Interaktion mit Emerson zu optimieren, so dass der Zugriff auf erforderliche Informationen und Support erleichtert wird. Die Anbieter technischer Lösungen werden so mit dem Wissen, dem Selbstvertrauen und den strategischen Vorteilen ausgestattet, die nötig sind, um kurzfristigen Effekt und langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Aufgrund des steigenden Drucks seitens der Endverbraucher, die eigene Wege zur Digitalisierung beschreiten, suchen Anbieter technischer Lösungen nach Mitteln, einfach replizierte, technologisch fortschrittliche IIoT-fähige Lösungen für ihre Kunden herzustellen. Dabei bewegen sie sich in einem extrem veränderlichen Markt, in dem eine Differenzierung der Wettbewerber untereinander schwierig sein kann. Die Produktion wird von Budgetkürzungen unter Druck gesetzt, und Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit belasten die schnelle, effiziente und kostengünstige Belieferung der Endverbraucher mit zuverlässiger Ausrüstung, die zudem noch die Erwartungen hinsichtlich der Einsatzdauer erfüllt.

„Durch das gemeinschaftliche Lösen geschäftlicher Probleme unterstützt das neue Emerson-Programm Anbieter dabei, die Automatisierung, Instrumentierung und Fernüberwachungspotenziale ihrer technischen Lösungen zu optimieren“, sagt Melissa Holler, Vice President des Programms „Engineered Solutions Provider“ von Emerson Automation Solutions. „Zudem werden diese Vorteile an die Kunden weitergereicht, was den Anbietern schließlich ermöglicht, ihre Geschäfte zu erweitern.“

Ferner können sich Anbieter technischer Lösungen von Mitbewerbern abheben, indem sie Lösungen wie solche, die in Emersons digitalem Ökosystem Plantweb™ zu finden sind, für sich nutzen. Dieses Ökosystem ist ein Portfolio, das robuste Software, Datenanalysen sowie Produkttechnologien und -serviceleistungen anbietet, die allesamt so integriert und optimiert sind, dass sie die Kraft der Digitalisierung nutzen, um die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit technischer Lösungen zu verbessern.

So können Anbieter technischer Lösungen ihren Kunden beispielsweise bei der korrekten Datenerfassung bis hin zur Fernüberwachung kritischer Ausrüstung helfen und den Wechsel von althergebrachten, auf Reaktion basierenden Wartungsansätzen hin zu vorbeugenden Wartungsstrategien erwirken. Dies alles dank des umfangreichen Portfolios kabelloser Transmitter von Emerson, die sich leicht in vorhandenen Skid-Anlagen nachrüsten lassen und mit den Plantweb Insight-Anwendungen kombinierbar sind.

Das neue Programm von Emerson enthält eine Reihe maßgeschneiderter Workshops, die Anbieter technischer Lösungen bei der Vereinfachung und Beschleunigung der Bewertung neuer Technologien unterstützen. Workshop-Teilnehmer arbeiten intensiv mit Experten von Emerson zusammen. Die Themen umfassen bewährte Vorgehensweisen für die Automatisierung von Technologieplattformen, die Verwendung allgegenwärtiger Sensorik und Fernüberwachungstechnik als unterscheidendes Merkmal sowie anwendungsbezogene Technologieoptionen und Piloten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.emerson.com/OEM-EngineeredSolutionsProvider.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.