AMS Inspection Rounds automatisiert Arbeitsabläufe zum Erfassen von Problemen in Bezug auf Anlagensicherheit und -performance
AUSTIN, TEXAS (7. Januar 2019) – Emerson gab heute die Einführung von AMS Inspection Rounds bekannt. Diese neue Anwendung für den AMS Trex Device Communicator erleichtert den Mitarbeitern die Erfassung, Meldung und Reaktion auf abnormale Anlagenbedingungen, die ein Risiko für die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance der Anlage darstellen. Die neue Anwendung ermöglicht dem Personal die genaue Erfassung von Anlagendaten vor Ort; sie überträgt diese Daten automatisch an andere Anlagensysteme, um Entscheidungsträgern wichtige Informationen zwecks Umsetzung effektiver Maßnahmen zur Verfügung zu stellen.
Die meisten Anlagenbetreiber sind auf manuelle Kontrollgänge angewiesen, um abnormale Anlagenbedingungen zu identifizieren, die nicht von Sensoren erkannt werden. Mithilfe von AMS Inspection Rounds kann das Anlagenpersonal im Rahmen seiner Kontrollgänge sofort jegliche abnormalen Zustände oder Gefahrensituationen wie z. B. ungewöhnliche Anlagengeräusche, Verschüttungen, Gerüche, übermäßige Korrosion oder Sicherheitsmängel elektronisch aufzeichnen. Die Zustandsdaten können auf dem robusten AMS Trex-Gerät in Echtzeit eingegeben werden und erhalten einen Zeitstempel, um aufsichtsrechtlichen und Audit-Anforderungen gerecht zu werden.
AMS Inspection Rounds überträgt die Zustandsdaten über eine Kabel- oder sichere WLAN-Verbindung an andere Anlagensysteme, wodurch manuelle Eingaben entfallen. Die Anwendung bietet dem vor Ort tätigen Bedien- und Wartungspersonal zudem automatisierte Workflows, um die vollständige, einheitliche und reproduzierbare Erfassung von Zustandsdaten zu ermöglichen.
„Streckenbasierte Kontrollgänge sind entscheidend bei der Identifizierung abnormaler und unsicherer Zustände, die die Effizienz der Anlage mindern oder eine Gefahr für das Personal darstellen können“, sagte Mani Janardhanan, Vice President für Produktmanagement, Plantweb und Zuverlässigkeitslösungen bei Emerson Automation Solutions. „AMS Inspection Rounds trägt dazu bei, dass Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigende Probleme früher erkannt, gemeldet und behoben werden.“
Auf der Grundlage eines übersichtlichen Dashboards mit Routen, Status, Warnmeldungen und Maßnahmen können Anwender die zur Problemlösung erforderlichen Schritte schneller identifizieren, zeitlich planen und koordinieren. Die elektronische Aufzeichnung von Streckendaten erspart viele Stunden Zeit, die gewöhnlich für die Eingabe handschriftlicher Notizen in elektronische Medien aufgewendet werden müssen, und vereinfacht die Erzeugung von Audit-Trails. Das Personal kann sich somit auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. Die Betriebs- und Wartungsteams erhalten zudem Zugriff auf Verlaufsdaten, um grundlegende Ursachen für wiederkehrende Probleme zu identifizieren und zu eliminieren.
Weitere Informationen über AMS Inspection Rounds finden Sie unter Emerson.com/AMSInspectionRounds.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.