Emerson und Vayu schließen Allianz zur Optimierung von Windkraftanlagen durch maschinelles Lernen

Optimierung von Windkraftanlagen

In herkömmlichen Windkraftanlagen wird jede Turbine einzeln optimiert. Durch die von Emerson und Vayu angebotene Lösung kooperieren die verschiedenen Turbinen und minimieren somit den Energieverlust, während die Energieerzeugung gleichzeitig maximiert wird. High resolution image

Integrierte Technologielösung minimiert Energieverluste und maximiert die Erzeugung sauberer Energie sowie den Ertrag der Anlagenbetreiber

PITTSBURGH (8. Mai 2019) – Emerson (NYSE: EMR) hat eine Allianz mit Vayu, einem Unternehmen der Ystrategies Corp. (OTC: YSTR), geschlossen, um Lösungen aus der Automatisierungstechnologie für die Optimierung von Windkraftanlagen in Nord- und Südamerika, der Karibik und in Europa bereitzustellen. Die auf drei Jahre angelegte Zusammenarbeit bringt die modernen Kraftwerksanwendungen und Netzwerkfunktionen der Automatisierungsplattform Ovation™ von Emerson mit Cloud-Technologien von Vayu zur Optimierung von Windenergie zusammen. Über diesen Ansatz konnte Vayu schon aus einem Bruchteil der schätzungsweise 450 Windkraftanlagen in den Vereinigten Staaten mehr als 500 Millionen US-Dollar an Umsatzpotenzial nachweisen.

„Die Verbindung der Stärken von Emerson und Vayu lässt erstmals eine intelligente Lösung für die Optimierung von Windkraftanlagen“ zu, sagt Bob Yeager, President des Geschäftsbereichs „Power and Water“ bei Emerson. „Diese Initiative hilft Windkrafterzeugern, ihre Gesamtleistung zu maximieren, ihre Geschäftsziele zu erreichen und noch mehr Gemeinden sauberen Strom zu liefern.“ 

Der Markt für Windenergie wächst stetig: Im Jahr 2018 kamen 53,9 Gigawatt hinzu und brachten die Gesamtkapazität aller weltweit installierten Windturbinen laut World Wind Energy Association auf 600 Gigawatt. Im zweitgrößten Markt für Windenergie, den Vereinigten Staaten, wuchs die Kapazität im vergangenen Jahr um 7,6 Gigawatt.  

Neben dem Ertragszuwachs durch mehr Megawatt kann die moderne Lösung von Vayu und Emerson Anlagenbetreibern in den USA zudem helfen, die staatlichen Steuervorteile für die Stromerzeugung zu nutzen, die für Zuwächse in der Stromproduktion vorhandener Windturbinen gewährt werden.  

„Anstatt auf die umfassende Erneuerung alter Anlagen zu setzen, was Millionen kosten kann, haben Betreiber von Windkraftanlagen jetzt die Möglichkeit, mit einer kleinen Investition in diese integrierte Lösung die Energieproduktion deutlich zu erhöhen und sich für Steuervorteile zu qualifizieren“, sagt der CEO von Vayu, Jim Kiles. 

In herkömmlichen Windkraftanlagen wird jede Turbine einzeln optimiert. Jede erzeugt eigene Turbulenzen oder so genannte Wirbelschleppen, durch die anderen Turbinen die volle Windstärke vorenthalten wird, so dass sie erheblich weniger Windenergie produzieren. Vayu schätzt, dass zwei Drittel aller US-Windkraftanlagen durch solche Wirbelschleppen Kapazitätsminderungen erleiden. Die Lösung von Emerson und Vayu nutzt Schlüsseldaten und maschinelles Lernen, wodurch Turbinen praktisch kooperieren können. Dabei wird die seitliche Bewegung der Turbinen basierend auf Windgeschwindigkeit, Windrichtung und anderen Parametern so angepasst, dass die Energiegewinnung optimiert wird.

Emersons kompakte Steuerung „Ovation“ kommuniziert alle 1 bis 2 Sekunden die Daten der Windsensoren jeder Turbine an das Vayu-System – deutlich schneller als der normalerweise erforderliche 10-Minuten-Takt bei herkömmlicher Ausrüstung. Diese zeitnahen Daten ermöglichen eine genauere Berechnung der optimalen Einstellung jeder Turbine. 

Die kompakte Steuerungstechnologie von Ovation wurde eigens für erneuerbare Energien und andere weit verbreitete Energieanwendungen entwickelt und lässt sich leicht – und herstellerunabhängig – mit jeder Turbinensteuerung verbinden, so dass der hohe Zeit- und Geldaufwand für den Ausbau und Austausch vorhandener Turbinensteuerungen wegfällt.

Zur Vayu Corp.
Vayu ist ein Optimierungsdienst für Cloud-Computing, der die Energieerzeugung aus Windkraftanlagen durch maschinelles Lernen erheblich steigern kann. Vayu wendet auf physikalischen Grundsätzen basierende Algorithmen auf lokal und global unvorhersehbare Winddaten an, um das Zusammenwirken mehrerer Windturbinen zu erkennen und aus Turbulenzen resultierende Risiken zu mindern sowie gleichzeitig die Energieerzeugung zu steigern. Vayu ist ein Unternehmen der Ystrategies Corporation (OTC: YSTR) mit Sitz in San Francisco und Niederlassungen in Pittsburgh und Houston. Weitere Informationen unter: www.vayuai.com

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.


Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.