Hier erfahren Sie mehr

Emerson integriert Augmented Reality (AR) in PlantWeb Optics Software für eine bessere Zusammenarbeit und Effizienz von Technikern

Augmented Reality (AR), Zuverlässigkeit, Wartung, Anlagenleistung

Techniker haben vor Ort über AR Zugriff auf relevante IoT- sowie sonstige situationsbezogene Daten und können somit Anlagenkomponenten mithilfe der Emerson PlantWeb™ Optics Asset Performance Plattform schneller und sicherer lokalisieren. High resolution image



Augmented Reality (AR), Zuverlässigkeit, Wartung, Anlagenleistung

Augmented Reality (AR) für Emersons PlantWeb™ Optics Asset Performance Plattform verbessert die Zusammenarbeit von Technikern und Experten und somit die Produktivität und operative Performance. High resolution image



Augmented Reality (AR) für PlantWeb Optics

Video abspielenEmersons PlantWeb™ Optics Asset Performance Plattform integriert Augmented Reality (AR) zur Optimierung der Effektivität und Produktivität von Technikern. Mit AR können Techniker vor Ort Anlagenkomponenten schneller lokalisieren und in Echtzeit auf deren Zustandsdaten zugreifen. Echtzeit-Remote-Assistenz verbessert die Zusammenarbeit und Möglichkeiten zur Problembehandlung, wenn Techniker mittels AR mit Experten kommunizieren können. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird ein Eintrag in einer Wissensdatenbank inklusive aller relevanter Daten vorgenommen, damit Anlagentechniker jederzeit darauf zugreifen können.

Analysen und Remote-Assistenz in Echtzeit verbessern die Produktivität und Sicherheit

AUSTIN, Texas (18. Juni 2020) – Emerson (NYSE:EMR) stellt Augmented Reality (AR) für seine PlantWeb™ Optics Asset Performance Plattform vor. Damit ermöglicht das Unternehmen umfassende Echtzeit-Diagnose und -Analyse sowie Echtzeit-Remote-Assistenz für Anlagentechniker, die mit der Wartung und Optimierung der Ausrüstung betraut sind. Mit der in PlantWeb Optics integrierten AR-Technologie können Unternehmen ihre Produktivität, die Zusammenarbeit und Anlagenleistung steigern sowie Defizite an geschultem Personal und Reisebeschränkungen ausgleichen.

„Im Fokus erfolgreicher Programme zur digitalen Transformation, die Spitzenwerte in der Quartalsleistung bewirken, stehen Personal und Arbeitspraktiken. Mit der Einführung innovativer Technologien wie Augmented Reality (AR) und der festen Etablierung bewährter Arbeitsweisen sind Mitarbeiter in der Lage, die operative und geschäftliche Performance stärker als je zuvor aufzuwerten“, sagt Stuart Harris, Group President des Geschäftsbereichs Digitale Transformation von Emerson. „Mit diesen neuen PlantWeb Optics Technologien können Kunden enorme Verbesserungen hinsichtlich der Anlagenzuverlässigkeit und -sicherheit erzielen.“

PlantWeb Optics nutzt künstliche Intelligenz, durch maschinelles Lernen unterstützte Analysen und datenbasierte Handlungsanweisungen, um Echtzeit-Einblicke in die Anlagenzuverlässigkeit und betriebliche Leistungsfähigkeit zu ermöglichen. Im Gegensatz zu AR-Einzellösungen, die zusätzlichen und individuellen Ingenieursaufwand erfordern, ist Augmented Reality bei uns direkt in PlantWeb Optics integriert. Das ermöglicht den direkten Zugang zu einer Fülle von Daten, und das System kann schneller und günstiger implementiert werden, wodurch sich eine schnellere Anlagenrendite (ROI) erzielen lässt. Für die Anwendung in den Bereichen Bio- und Umweltwissenschaften, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, chemische Industrie, Metalle und Bergbau, Strom- und Wasserversorgung, Zellstoff und Papier sowie in der Energiewirtschaft ist Plantweb Optics Bestandteil des mehrfach ausgezeichneten digitalen Ökosystems PlantWeb™ von Emerson - mit verschiedenen Technologien, Software und Dienstleistungen.

Augmented Reality (AR) für PlantWeb Optics transformiert mit speziell auf die Anlage zugeschnittenen situationsbezogenen Daten, Remote-Assistenz und Analysen in Echtzeit die Art und Weise, wie Techniker vor Ort komplexe Aufgaben bewältigen. Sobald Techniker mit einem Mobilgerät eine Anlage betreten, nutzt PlantWeb Optics Raumberechnungstechnologien, um die Anlage zu kartografieren und Techniker mit wichtigen Wartungsinformationen zu versorgen, die relevant für ihren aktuellen Standort sind. PlantWeb Optics gibt Technikern direkten Einblick in Echtzeit-Analysen, Anlagenzustandsdaten und technische Dokumentationen, so dass diese Probleme sicherer und schneller beheben können.

Für den Zeitraum 2017 bis 2025 prognostizieren mehrerer Studien für den Augmented- und Virtual-Reality-Markt ein jährliches Wachstum von 40 %. Ein Großteil der Ausgaben wird von Unternehmen stammen, die AR-Technologie nutzen, um ihre Mitarbeiter im digitalisierten Anlagenbetrieb weiterzubilden.

Mit Echtzeit-Remote-Assistenz können Techniker vor Ort virtuell von Experten unterstützt werden, die sich entweder in derselben Anlage oder an einem entfernten Ort befinden und für Emerson, das eigene Unternehmen oder einen anderen Serviceanbieter arbeiten. Experten können sich mit den Technikern mündlich oder schriftlich austauschen bzw. deren mobile Displays mit relevanten Informationen versorgen und so ihre Tätigkeit anleiten. Remote-Assistenz in Echtzeit ermöglicht die Zusammenarbeit von Technikern und Experten, um die Störungsanalyse und -beseitigung sowie Reparaturen unabhängig von deren Aufenthaltsorten und ohne unnötige Reisekosten zu gewährleisten. Echtzeit-Remote-Assistenz, bewährte Arbeitsweisen und Hinweise erfahrener Ingenieure sowie Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Störungsanalyse und -beseitigung werden in Wissensdatenbanken erfasst, auf die alle Techniker vor Ort Zugriff haben. Die Wissensdatenbank bietet Unternehmen die Möglichkeit, Arbeitsweisen zu standardisieren, um sicherzustellen, dass Techniker und Ingenieure aller Erfahrungsebenen die Anlagenhistorie verstehen und bewährte Praktiken einsetzen, um den sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.

Weitere Informationen rund um Augmented Reality (AR) für PlantWeb Optics finden Sie auf Emerson.com/PlantwebOpticsAR

Alle Informationen zum digitalen Ökosystem PlantWeb von Emerson finden Sie auf Emerson.com/Plantweb

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.