Hier erfahren Sie mehr

Emerson modernisiert Wasserkraftwerk zur Versorgung von Verbrauchern in Lateinamerika mit erneuerbarer Energie

​Salto Grande Wasserkraftwerk

Emerson wird 14 Regler für Wasserturbinen des Salto Grande Wasserkraftwerks unter Einsatz seiner Ovation™ Automatisierungstechnik modernisieren. Das Projekt trägt zur Verlängerung der Lebensdauer dieser Wasserkraftanlage bei, die 17 Millionen Verbraucher in Argentinien und Uruguay mit erneuerbarer Energie versorgt. Foto mit freundlicher Genehmigung der Salto Grande Mixed Technical Commission. High Resolution Image

Modernisierungsprojekt wird zuverlässige, kosteneffiziente Energieversorgung für 17 Millionen Verbraucher in Argentinien und Uruguay unterstützen

PITTSBURGH (22. September 2020) – Die Salto Grande Mixed Technical Commission hat einen Auftrag zur Modernisierung des Betriebs des binationalen Salto Grande Wasserkraftwerks an Emerson (NYSE: EMR) vergeben. Das Projekt ist die erste einer drei Phasen und 30 Jahre umfassenden Investition in Höhe von 960 Mio. USD zur Verlängerung der Lebensdauer sowie zur Verbesserung der Effizienz und Sicherheit der 40 Jahre alten Wasserkraftanlage an der Grenze zwischen Argentinien und Uruguay.

Neben der Versorgung von Teilen Uruguays und Argentiniens mit erneuerbarer Energie ist Salto Grande ein integraler Bestandteil des Lebens in der Region. Das Wasserkraftwerk mit einer Leistung von 1 890 Megawatt reguliert zudem den Fluss des Río Uruguay, um den Bedarf an Trinkwasser sowie zur Bewässerung zu decken, die Fauna zu erhalten und die Sicherheit der einheimischen Bevölkerung zu gewährleisten. Mithilfe von Wasserkraft, der weltweit größten Quelle erneuerbarer Energie, wird Energie mittels Wasser erzeugt, das durch Turbinen geleitet wird. Nach Angaben der International Hydropower Association ist Wasser eine der saubersten Energiequellen und in vielen Märkten zudem die kostengünstigste Quelle zur Energieerzeugung.

„Dieses Projekt wird zur Sicherheit des Anlagenbetriebs beitragen, der für die verbundenen Stromversorgungssysteme von Argentinien und Uruguay eine wichtige Rolle spielt“, sagte Bob Yeager, President des Geschäftsbereiches Power and Water Solutions von Emerson. „Emerson begrüßt die Gelegenheit, zur Verlängerung der Lebensdauer des integralen Salto Grande Wasserkraftwerks für die nächsten Jahrzehnte beitragen zu können.“

Der Fünf-Jahres-Vertrag beinhaltet die Modernisierung von 14 Reglern für Wasserturbinen unter Einsatz der Ovation™ Automatisierungstechnik von Emerson, die für die ausgereifte Steuerung und Überwachung des Betriebs von Wasserkraftanlagen entwickelt wurde. Die umfassende Lösung schließt Messgeräte und Maschinenausrüstung zur Überwachung der Prozessbedingungen ein. Zudem wird das Upgrade zur Gewährleistung einer zuverlässigen Energieerzeugung beitragen, die schnellstmöglich an die dynamischen Anforderungen des Stromnetzes der Region angepasst werden kann. Emersons Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Retrofit-Projekten für Wasserkraftanlagen von ähnlicher Größe und einem entsprechenden Umfang sowie einer starken Präsenz vor Ort waren die Hauptfaktoren bei der Entscheidung für dieses Projekt.

Emerson ist laut Omdia der führende Anbieter von Prozessleitsystemen für die globale Kraftwerksindustrie.1

Omdia, Distributed Control Systems Report, 2020. Marktanteil basierend auf Umsatz. Die Ergebnisse stellen kein Endorsement von Emerson dar. Die Verwendung dieser Ergebnisse durch Dritte erfolgt auf deren eigene Gefahr.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.