Hier erfahren Sie mehr

Emerson stellt erstes „4-in-1“ Kompaktdurchflussmessgerät der Branche vor

Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät

Das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät wurde zur Erfüllung der strengen Sicherheitsnormen in Umgebungen und Anwendungen entwickelt, die sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung erfordern. High resolution image

Neues Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät mit integrierter Redundanz zur Erfüllung von SIL3-Sicherheitsanforderungen und grundlegenden Prozesssteuerungsfunktionen erfordert nur die Hälfte des Platzbedarfs von vier herkömmlichen redundanten Durchflussmessgeräten und bietet einfache, kosteneffektive Installation

​EDEN PRAIRIE, Minnesota, USA (21. September 2020) – Emerson stellte heute das Rosemount™ 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät vor, das speziell zur Erfüllung der strengen Sicherheitsnormen in Umgebungen und Anwendungen entwickelt wurde, die sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung erfordern. Das Durchflussmessgerät ist das erste in der Branche mit vier Sensoren und Messumformern, das die Anforderungen für Sicherheitsintegrität (Safety Integrity Level, SIL) erfüllt. Das Messgerät verfügt über mehrere unabhängige Sensoren, die in einem voll verschweißten Gehäuse untergebracht sind. Die daraus resultierende kompakte Lösung für die Durchflussmessung mit integrierten Redundanzen erhöht die Sicherheit ohne Einführung potenzieller Leckagestellen. Durch Eliminierung der zusätzlichen Flansche und Rohrleitungsstrecken, die für die Verwendung mehrerer Durchflussmessgeräte in einer redundanten Lösung für die Durchflussmessung erforderlich sind, reduziert das Messgerät den Bedarf an Installationsteilen um das Dreifache.

Basierend auf der Fähigkeit zur Bewältigung schwieriger Messanforderungen in Branchen wie der Chemischen Industrie, Energieerzeugung, in Raffinerien sowie in der Offshore-Öl- und Gasindustrie, insbesondere bei eingeschränkten Platzverhältnissen und kritischen Sicherheitsanforderungen, kann das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät mehrere eigenständige Durchflussmessgeräte ersetzen. Das Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät erfüllt die Messaufgaben von vier separaten Messgeräten ohne Impulsleitungen, die leicht verstopfen können. Durch die Ausführung als einfache, einbaufertige Komplettlösung reduziert das Messgerät zudem die Installationskosten.

Die Konstruktion und Konfiguration des Rosemount 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgeräts bieten eine SIL3-fähige Lösung und Schutz vor Fehlauslösungen unter Verwendung einer 2oo3- Entscheidungsmethode. Die 2oo3-Entscheidungsmethode sorgt dafür, dass mindestens zwei der Sensoren einen „guten“ Messwert erhalten müssen, um den Prozessbetrieb fortzuführen. Dies bedeutet, dass ein einzelner „schlechter“ Messwert nicht zur Auslösung einer kompletten Prozessabschaltung führt.

„Unsere Kunden in Raffinerien und in der Chemischen Industrie, die dieses neue Durchflussmessgerät getestet haben, konnten einen enormen Mehrwert aus dieser einzigartigen und differenzierten Lösung für die Durchflussmessung ziehen“, sagte Julie Valentine, Direktor für Lösungen zur Durchflussmessung in Raffinerien des Geschäftsbereichs Automation Solutions von Emerson. „Das 8800 Quad Vortex-Durchflussmessgerät macht die Auslegung, den Kauf und die Installation einer SIS/SIL-Anwendung mit reduzierten Verrohrungs- und Platzanforderungen so einfach wie noch nie.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/RosemountQuadVortex

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.