Erfahren Sie mehr

Neue modulare Industriedisplays von Emerson zur Minimierung der Lebenszykluskosten in industriellen Anwendungen

​Emerson RXi Industriedisplay- und Panel-PC-Produkte

Neues Emerson Portfolio robuster Displays ermöglicht die Visualisierung von Betriebsabläufen auf Prozess- und Anlagenebene ohne Beeinträchtigung von Leistungsmerkmalen und Flexibilität, um Einblick in wichtige Daten für ein breites Anwendungsspektrum zu liefern. High Resolution Image


Lebendige, reaktionsschnelle und modulare RXi Industriedisplays sind selbst in rauen und schwierigen Betriebsumgebungen leistungsstark

CHARLOTTESVILLE, Virginia (USA). (27. Januar 2020) -- Emerson hat das neue Portfolio von RXi Industriedisplay- und Panel-PC-Produkten zur Überwachung, Visualisierung und Verbesserung alltäglicher Produktionsprozesse in den Bereichen Biowissenschaften, Metalle und Bergbau, Energie und Wasser sowie Fertigung und Maschinenbau auf den Markt gebracht. Eine modulare Bauweise ist für die Plattform von Industriedisplays von grundlegender Bedeutung. Sie versetzt Anwender in die Lage, die für ihre spezifischen Anforderungen passende Konfiguration auszuwählen und die Lebenszykluskosten durch Flexibilität, Bedienerfreundlichkeit und Nachrüstbarkeit vor Ort zu minimieren. Darüber hinaus ermöglichen die lebendigen und reaktionsschnellen Displays dem Bediener, die Entscheidungsfindung zu optimieren. 

RXi Industriedisplays sind sowohl für die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und programmierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) von Emerson als auch für Leitsysteme von Drittanbietern ausgelegt. Das RXi-Portfolio an Industriedisplays bietet standardisierte physische Designs, um die Vielfalt der für OEM-Anwendungen erforderlichen Gehäuseaussparungen zu minimieren. So kann jedes Display problemlos vor Ort ausgetauscht bzw. nachgerüstet werden, ohne dass vorhandene Gehäuse modifiziert oder neue installiert werden müssen. 

„Mit diesem Portfolio an modularen Industriedisplays können unsere Kunden unabhängig von Größe und Anwendung dasselbe Erlebnis und Erscheinungsbild erzielen“, sagte Kori Price, Produktmanagerin für industrielle Display- und Computerplattformen des Emerson Geschäftsbereichs Automation Solutions. „Das Beste daran ist, dass die Robustheit dieses Portfolios dessen Leistung und Flexibilität in keiner Weise beeinträchtigt.“ 

Drei Displaytypen bieten Optionen für eine Vielzahl von Anwendungen:

  • Der RXi Panel PC ist ein leistungsstarker und robuster Industrie-PC mit umfassender Datenverarbeitungsfunktionalität.
  • Der RXi Industrial Monitor kann in Verbindung mit den meisten industriellen oder kommerziellen PCs zur Anlagenvisualisierung eingesetzt werden.
  • Der RXi Web Panel unterstützt webbasierte Anwendungen. 

Die Displays sind in Größen von 7 bis 24 Zoll erhältlich und bieten eine einzige skalierbare Plattform für eine Vielzahl von Betriebsabläufen und Anwendungen. Zu den Hauptmerkmalen aller Modelle zählen lebendige, projektiv-kapazitive Multitouchscreens, die bei Temperaturen von 20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F) betrieben werden können, sowie optional auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbare Bildschirme in ausgewählten Größen. 

Das Portfolio ist mehrfach zertifiziert für Hochleistung in rauen Umgebungen sowie IP66-zertifiziert für den Schutz gegen Staubablagerungen und starkes Strahlwasser. 

​​​​​​​Weitere Informationen zum RXi Portfolio von Industriedisplays und Panel-PCs finden Sie unter www.Emerson.com/IndustrialDisplays.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die weltweit wichtigsten Branchen bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.