Das ASCO Gasventil der Baureihe 158 und der ASCO Stellmotor der Baureihe 159 ergänzen das IIoT-fähige, weltweit einsetzbare Verbrennungsregelungssystem des Unternehmens für den industriellen/gewerblichen Markt.
Hochauflösendes Bild
ASCO Gasventil der Baureihe 158 und ASCO Stellmotor der Baureihe 159 bieten den höchsten auf dem Markt verfügbaren Durchfluss bei weniger Platzbedarf
FLORHAM PARK, New Jersey, USA (3. Februar 2020) – Emerson stellte heute das ASCO™ Gasventil der Baureihe 158 und den ASCO Stellmotor der Baureihe 159 vor. Die neuen Produkte, die speziell für Brenner-Kessel-Anwendungen entwickelt wurden, stellen OEM-Herstellern, Händlern, Vertragspartnern und Endanwendern eine neue Option für Sicherheitsabsperrventile in Verbrennungsanlagen zur Verfügung, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit erhöht und gleichzeitig den Durchfluss und die Regelung verbessert.
Das neue Ventil bietet einen hohen Schließdruck von 5,2 bar (75 psi), der bei einem Ausfall im Brennstoffversorgungssystem für eine sichere Abschaltung sorgt. Dadurch können zusätzliche Sicherheitskomponenten vermieden werden. Das Ventil verfügt über eine Durchflusskapazität, die mehr als doppelt so hoch ist wie bei anderen auf dem Markt verfügbaren Verbrennungsventilen. Infolgedessen bietet es die branchenweit höchste BTU-Bewertung sowie die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Gaseingangsdrücken umzugehen – ohne die Leistung und den Betrieb des Brenners zu beeinträchtigen. Zur Vereinfachung der Installation verfügt das Ventil über Anschlüsse, die den Bedarf für Rohrverschraubungen eliminieren, sowie eine entlüftungslose Monoblock-Bauweise, die nicht nur zusätzliche Entlüftungsleitungen überflüssig macht, sondern auch Treibhausgas- und Abgasemissionen beschränkt.
„Wir bieten unseren Kunden ein höchst anpassungsfähiges Sicherheitsabsperrventil mit dem gleichen Sicherheits- und Zuverlässigkeitsniveau, das sie von ASCO Produkten im Bereich der Verbrennungsventile gewohnt sind“, sagte Erik VanLaningham, Vice President für Industrial Automation Marketing bei Emerson. „Wir engagieren uns für die Bereitstellung anwendungsfreundlicher, weltweit einsetzbarer Lösungen für die Verbrennungsregelung, die über die Flexibilität zur Bewältigung der Herausforderungen des gesamten Spektrums von gewerblichen und industriellen Anwendungen verfügen. Da wir wissen, dass unsere Kunden häufig unter großem Termindruck stehen, stellen wir sicher, dass diese Produkte mit kurzen Lieferzeiten erhältlich sind.“
Die ASCO Gasventile der Baureihe 158 sind in Nennweiten von DN 10 bis DN 80 (¾" NPT bis 3" NPT) sowohl in Einzel- als auch Monoblock-Bauweise erhältlich. Der ASCO Stellmotor der Baureihe 159 bietet eine robuste Konstruktion, kann in einer beliebigen Einbaulage montiert werden und verfügt über eine visuelle Anzeige des Öffnungswinkels. Dieses neue Sicherheitsabsperrventil ist für den Einsatz in Umgebungstemperaturen zwischen -40 °C und 66 °C (-40 °F und 150 °F) ausgelegt und wird mit einem optionalen wasserdichten Gehäuse gemäß der NEMA-Zulassung Typ 4 angeboten.
Die Baureihen 158 und 159 entsprechen den aktuellsten Anforderungen der National Fire Protection Association (NFPA), UL, Canadian Standards Association (CSA) und FM Global Standards und sind zudem gemäß RoHS- und EN-Vorschriften zertifiziert.
„Die Einführung der neuen ASCO Baureihen 158 und 159 versetzt Kunden in die Lage, ein komplettes, weltweit einsetzbares Verbrennungsregelungssystem aus einer Hand zu erwerben“, sagte VanLaningham. „Dies ermöglicht den Kunden die Erzielung eines überragenden Effizienz- und Leistungsniveaus. Die Emerson Lösung für die Verbrennungsregelung bietet flexible, sichere und weltweit zugelassene Produkte und Systeme, welche die Installation in und die Integration mit anderen Systemen und Komponenten vereinfachen.“