Hier erfahren Sie mehr

Neue eingebettete Software von Emerson unterstützt Automatisierung und Digitalisierung von Mehrphasen-Durchflussmessungen in der Öl- und Gasindustrie

​Roxar Rapid Adaptive Measurement Software

Die Roxar Rapid Adaptive Measurement Software-Plattform erhöht das Vertrauen in Mehrphasen-Durchflussmessungen und ermöglicht die kosteneffiziente Automatisierung von Prozessen. High Resolution Image

Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät mit "Rapid Adaptive Measurement" bietet zuverlässige adaptive Echtzeitmessungen bei dynamischem Mehrphasen-Durchfluss

STAVANGER, Norwegen (04. Februar. 2021) – Emerson stellt eine neue Software vor, um die Automatisierung von Prozessen und die Einsatzfähigkeit des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräts (Multiphase Flow Meter, MPFM) für die Öl- und Gasindustrie voranzutreiben. Die Rapid Adaptive Measurement™ Software-Architektur ermöglicht dem Roxar 2600 MPFM die Durchführung paralleler Berechnungen bei 10 Hz und die eigenständige Auswahl der optimalen Konfiguration für einen bestimmten Zeitraum. Dies erhöht den Automatisierungsgrad betrieblicher Prozesse und reduziert den Bedarf an bislang manuell durchgeführte Konfigurationsänderungen.

Im Zuge der Anpassung von Fördermethoden durch Betreiber von Erdöl- und Erdgasanlagen mit dem Ziel, komplexere Lagerstätten zu erschließen, wird das Durchflussprofil von Bohrlöchern vielfältiger. Förderunternehmen benötigen daher eine Technologie für Mehrphasen-Durchflussmessungen, die unter äußerst anspruchsvollen Bedingungen robust und zuverlässig funktioniert. Emerson stellt sich dieser Herausforderung und erfüllt die Kundenanforderungen mithilfe des Rapid Adaptive Measurement von Roxar.

Diese eingebettete Software unterstützt Förderunternehmen mit erweiterten Messsystem-Leistungsmerkmalen, höherer Robustheit und Zuversicht sowie daraus resultierenden kosteneffizienteren Betriebsabläufen. Darüber hinaus sorgt diese Software für eine einfache und agile Anpassung der Installationsbasis bei Verfügbarkeit neuer Technologien. Der modulare Aufbau der Rapid Adaptive Measurement Software ermöglicht die unabhängige Verbesserung und Prüfung einzelner Berechnungsmodule sowie die einfache Integration neuer Module in das Framework. Auf diese Weise können sowohl die eingebettete Berechnungssoftware als auch die Leistungsmerkmale des Roxar 2600 MPFM mit der technologischen Entwicklung neuer Module Schritt halten und kontinuierlich aktualisierten Support für die Lebensdauer eines Ölfelds bereitstellen.

„Die neuen Funktionen der Rapid Adaptive Measurement Software ermöglichen die Bereitstellung robuster und effizienter Durchflussmessungen für zunehmend anspruchsvolle Marktanforderungen. Diese technologische Weiterentwicklung sorgt dafür, dass das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät mit den steigenden Erwartungen unserer Kunden hinsichtlich Automatisierung und Digitalisierung ständig Schritt halten kann.“ Brandon Bromberek, Vice President Oil und Gas, Flow Solutions bei Emerson Automation Solutions.

Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com/RoxarRapidAdaptiveMeasurement.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.