Hier erfahren Sie mehr

Neuer Plattenschieber reduziert Gesamtbetriebskosten in schwierigen Schlammanwendungen

Clarkson KS1 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen

Der Clarkson KS1 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen wurde entwickelt, um in anspruchsvollen Anwendungen mit schweren Schlämmen die Lebensdauer und Wartungsintervalle des Schiebers zu verlängern sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken.
High resolution image



Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Clarkson KS1 Severe Service Knife Gate Valve

Der ClarksonTM KS1 Plattenschieber von Emerson ist ein beidseitig anströmbarer Absperrschieber mit vollem Durchgang gemäß ASME Class 150, der für den Einsatz in hochgradig schlammigen Anwendungen geeignet ist. Das fortschrittliche, patentierte Dichtungssystem bietet eine längere leckagefreie Absperrung, die eine längere Betriebszeit und einen erhöhten Durchsatz ermöglicht.

RENO, Nevada (13. April 2021) – Emerson gab heute die Einführung des neuen Clarkson KS1 Plattenschiebers bekannt, der entwickelt wurde, um Betreiber von Bergbau-, Ölsandabbau- sowie Papier- und Zellstoffanwendungen bei der Erzielung höherer Verfügbarkeit in ihren schwierigsten Schlammprozessen zu unterstützen.

Der neue Plattenschieber verfügt über ein patentiertes Plattenkanten-Dichtungsdesign, das zusammen mit einem präzisionsgegossenen Elastomersitz eine kontinuierliche Abdichtung um die Schieberplatte herum erzeugt. Dieser für hohe Belastungen ausgelegte Sitz vergrößert den Kontaktbereich und erhöht das federelastische Abdichtungsvermögen des Absperrschiebers im Vergleich zu standardmäßigen O-Ring-Ausführungen. Dies sorgt für eine überragende Absperrfähigkeit über eine verlängerte Lebensdauer.

Die Ausführung des Absperrschiebers wurde für den Einsatz in hochgradig schlammigen Anwendungen optimiert. Eine runde Sitzweite mit vollem Durchgang, die in das durchfließende Medium ragende Überstände eliminiert, minimiert durch den Absperrschieber verursachte Turbulenzen und reduziert den Verschleiß der Schieberkomponenten und auslaufseitigen Geräte. Reversible, drehbare Verschleißringe an beiden Enden des Absperrschiebers gehören zur Standardausstattung, um den Sitz zu schützen und die Wartungsintervalle zu verlängern.

Bei der Konstruktion des KS1 wurde auch an die Wartungsteams gedacht. Der Absperrschieber kann mit Standardwerkzeugen und jederzeit verfügbaren Ersatzteilen repariert werden. Einstellungen am Packungssystem können von außen vorgenommen werden, um die dynamische Selbstjustierung des auf das Plattenkanten-Dichtungssystem wirkenden Drucks zu ermöglichen. Der KS1 verfügt außerdem über standardmäßige Baulängen gemäß MSS SP-135, wodurch eingebaute Absperrschieber, die nicht den Anwendungsanforderungen entsprechen, auf einfache Weise ausgetauscht und aufgerüstet werden können.

Der Clarkson KS1 Absperrschieber bietet eine robuste Ausführung für den Einsatz in hochgradig schlammigen Anwendungen, zu der Nennweiten von 2" bis 30" mit einer Vielzahl von verfügbaren Flanschanschlüssen, eine ASME Class 150 Druckstufe von 290 psi bei Umgebungstemperatur und eine Temperaturbeständigkeit bis zu 300 °F gehören. Zudem stehen alternative Werkstoffe zur Verfügung, die stark abrasiven und korrosiven Prozessbedingungen standhalten. Eine Vielzahl von Automatisierungsmöglichkeiten kann individuell konfiguriert werden.

„Der Clarkson KS1 Absperrschieber ist eine überzeugende Innovation für Betreiber von hochgradig schlammigen Prozessen wie Abraumableitungen“, erläuterte Mike Gordon, Direktor des Emerson-Geschäftsbereichs für Plattenschieber. „Der Absperrschieber wurde speziell für eine längere leckagefreie Absperrung unter diesen schwierigen Einsatzbedingungen entwickelt. Der daraus resultierende längere ununterbrochene Betrieb dieser Prozesse verbessert den Durchsatz und minimiert die Kosten für die Wartung der Schieber.“

Weitere Informationen über den Clarkson KS1 Plattenschieber für schwierige Einsatzbedingungen finden Sie unter:
https://www.emerson.com/en-us/catalog/clarkson-ks1

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.