Hier erfahren Sie mehr

Neuer Docker-basierender Edge-Software Stack PACEdge von Emerson ermöglicht produzierenden Unternehmen die schnelle Entwicklung und Skalierung fortschrittlicher Maschinenanalytik

PACEdge - industrielle Edge-Software

Der Geschäftsbereich Fluid and Measurement Motion Control von Emerson nutzt PACEdge Dashboard-Software zur Überwachung des Energieverbrauchs - einschließlich Gas und Strom - seiner Fertigungslinien, um seine Nachhaltigkeitsanstrengungen voranzutreiben. High resolution image

PACEdge™,  die Docker-basierende Edge-Plattform für industrielle Anwendungen, bietet Skalierbarkeit und offene Konnektivität, um den Geschäftssystemen von Unternehmen Daten und Analysen auf Maschinenebene verfügbar zu machen

Charlottesville, Virginia, USA (17. Mai 2021)
– Emerson gab heute die Einführung von PACEdge™, der Edge-Plattform für industrielle Anwendungen, bekannt, die produzierende Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Projekte unterstützt, indem Anwender in die Lage versetzt werden, Anwendungen zur Verbesserung der betrieblichen Performance schnell zu erstellen und zu skalieren. Die PACEdge-Plattform vereinfacht die Anwendungsentwicklung durch Konsolidierung der führenden Open-Source-Tools auf einer flexiblen, integrierten und sicheren Plattform für die Nutzung von Maschinendaten und -analytik. Der Startschuss für PACEdge erfolgt zeitgleich mit der Einführung des neuen PACSystems™ RXi2-BP Edge-Computers von Emerson. Dieser industrielle PC in kompakter Bauart ermöglicht die Ausführung von leistungsstarken Analysefunktionen nahe an der Maschine.

Die PACEdge-Plattform unterstützt Anwender bei der sicheren Erfassung, Analyse, Speicherung und Bereitstellung von Maschinendaten nahe der Quelle oder über alle ERP-Systeme hinweg. Auf dieser Grundlage können Endanwender vielseitig einsetzbare Anwendungen, zu denen die Überwachung des Energieverbrauchs, des Maschinenzustands und der Produktivität gehören, auf einfache Weise erstellen und implementieren. Die modularen, vorkonfigurierten Entwicklungspakete von Emerson ermöglichen die Containerisierung von Anwendungen, die Entwickler in die Lage versetzt, in einer Pilotumgebung mit einigen wenigen Einheiten zu beginnen und dann schnell auf hunderte oder tausende Einheiten zu skalieren. Dieser Ansatz vermeidet kostenintensive Netzwerk- und Serverinfrastruktur und räumt Bedenken hinsichtlich inkonsistenter Betriebsumgebungen aus.

„Zahlreiche der heute verfügbaren Edge-Lösungen bieten nur begrenzte Konnektivität und Toolsets, wodurch es schwierig ist, die Anwendungen für alle Assets, Maschinen oder Anlagen eines Unternehmens einzusetzen“, sagte Derek Thomas, Vice President für Marketing und Strategie im Geschäftsbereich Machine Automation Solutions von Emerson. „Die PACEdge-Plattform bietet eine Komplettlösung, die es produzierenden Unternehmen ermöglicht, direkt an der Maschine mit der Konnektivität und Flexibilität zu beginnen, die erforderlich ist, um bei weiteren Fortschritten auf ihrem Weg der digitalen Transformation die erforderliche Skalierung vornehmen zu können.“

Durch die Nutzung moderner IIoT-Protokolle wie OPC UA, MQTT und REST bietet die PACEdge-Plattform Zugriff auf Daten von industriellen Leitsystemen und Feldgeräten sowie IT-Systemen und Cloud-Services zum Zweck der Aggregation von Anlagen- und Unternehmensdaten. Mithilfe von Drag-and-Drop-Programmierung, eingebetteten Web-Interfaces und Visualisierung können Benutzer diese Daten für die schnelle Entwicklung von Anwendungen und Dashboards verwenden, die dann für die Analyse und Anzeige von Betriebsdaten wie die Gesamtanlageneffektivität, den Druckluftverbrauch, den Energieverbrauch, die Beschleunigung, die Vibration und anderen Sensordaten zur Verfügung stehen.  

Fortschrittliche Anwendungen können diese Ergebnisse mit externen Datenquellen (wie Wetter, Energietarife) und Algorithmen für maschinelles Lernen kombinieren, um den Zustand und die Leistungsmerkmale von Anlagen durch frühere Erkennung potenzieller Ausfälle zu verbessern. Bediener vor Ort erhalten dadurch sofortigen Zugriff auf Diagnose- und Produktionsdaten, auf deren Grundlage sie fundiertere und schnellere Entscheidungen treffen können.  

Der RXi2-BP Edge-Computer verfügt über patentierte Technologie zur Temperaturüberwachung, mit der der industrielle PC in kompakter Bauart an schwierig zu erreichenden industriellen Standorten optimale Leistungsmerkmale erzielt, ohne Kompromisse bei der Innentemperatur eingehen zu müssen.  

Das erweiterte Portfolio von Emerson für industrielles Edge-Computing, das nun PACEdge, PACSystems RX3i Edge Controller, RXi2 Edge Computer sowie Movicon.NExT™ HMI und SCADA-Software einschließt, unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation ihres industriellen Fertigungsbetriebs von der Maschinen- bis zur Anlagenebene.  

Weitere Informationen über die industrielle PACEdge Edge-Plattform und den RXi2-BP Edge-Computer finden Sie unter http://www.emerson.com/industrial-edge.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.