Kurznachricht: Neue Movicon.NExT™ 4.1.333 jetzt mit Treiber für SIMOTION zur Bewältigung komplexer Bewegungssteuerung verfügbar

Movicon - PACSystems - SPS - PAC - Edge - SCADA - IIoT - Industrielle Software - Fertigung - Digitale Transformation

Neuer Treiber für SIMOTION mit neuer Movicon.NExT-Version erhältlich.
High resolution image

Die neue Movicon.NExT™ 4.1.333-Plattform ist nun mit einem Treiber für Siemens SIMOTION-Bewegungssteuerung erhältlich

Charlottesville, VA (24. Feb. 2022) − Die neue Movicon.NExT™ 4.1.333-Plattform ist nun mit einem Treiber für Siemens SIMOTION-Bewegungssteuerung erhältlich, so dass Anwender fortan die Flexibilität, Skalierbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit der fortschrittlichen Movicon.NExT-Automatisierungsplattform in vollem Umfang genießen können. Der neue Movicon.NExT-Treiber für SIMOTION ist außergewöhnlich benutzerfreundlich und sowohl flexibel als auch effizient, was seine Kommunikationsfähigkeit anbelangt. Somit können Siemens SIMOTION-Anwender die Movicon.NExT-Plattform mit minimaler Integration rasch in Betrieb nehmen.

Sobald der Anwender über die Benutzerschnittstelle des Treibers die Parameter für das Gerät, mit dem kommuniziert werden soll, konfiguriert hat, ist lediglich eine „.sti”-Datei für die Nutzung erforderlich, welche über das Siemens SIMOTION SCOUT-Programm erstellt werden kann. Diese Datei definiert die Projektvariablen in der Emerson SCADA-Software in Übereinstimmung mit den Variablen des Geräts, das gelesen und/oder beschrieben werden soll. Sobald die Variablen importiert wurden, können die Daten des Geräts ohne weitere Konfigurationen gelesen/geschrieben werden. Zur weiteren Vereinfachung werden die Variablen des Geräts nicht als kryptische Adressen angelegt, sondern unter deren Namen im Treiber angegeben. Der Treiber kann zudem so konfiguriert werden, dass eine Kommunikation mit mehreren Geräten möglich ist, was den gesamten Integrationsprozess beschleunigt und vereinfacht.

Zu Beginn fordert der Treiber vom Gerät die Variablen-Adressierung, um künftige Anfragen optimiert stellen zu können.

Der neue Movicon.NExT-Treiber wurde bereits mit einem SIMOTION D455-2 DP/PN-Gerät, einer „treiberbasierten“ Steuereinheit für Mehrachsanwendungen, getestet.

Wenn Sie den neuen Treiber verwenden möchten, können Sie Movicon.NExT 4.1.333 hier herunterladen.

Die neue Movicon.NExT-Version 4.1.333 der fortschrittlichen Automatisierungsplattform ist nun nicht nur in Englisch, Italienisch und Deutsch, sondern auch in Chinesisch erhältlich.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.