Kurzmitteilung: Integrierte Plattform für Steuerungsprogrammierung verbessert Markteinführungszeit und Rentabilität

Intuitive Benutzeroberfläche Integriertes Änderungsmanagement Flexible Lizenzierung PACSystems IIoT Digitale Transformation

PAC Machine Edition 10 beschleunigt die Entwicklung und reduziert Fehler mit Module Type Package, intuitiver Benutzeroberfläche, integriertem Änderungsmanagement und flexibler Lizenzierung.
Hochauflösendes Bild

PAC Machine Edition 10 beschleunigt die Entwicklung und reduziert Fehler mit Module Type Package, intuitiver Benutzeroberfläche, integriertem Änderungsmanagement und flexibler Lizenzierung

CHARLOTTESVILLE, Virginia, USA. (25. April 2022) – Emerson gab heute die Einführung der PAC Machine Edition 10 bekannt. Diese äußerst intuitive und flexible Plattform für die Anwendungsprogrammierung unterstützt Benutzer bei der Suche nach innovativen Wegen zur Steuerung von Geräten und Ausrüstung bei gleichzeitiger Verbesserung des Geschäftsergebnisses durch neue und erweiterte Programmierfähigkeiten. PAC Machine Edition ermöglicht die äußerst schnelle Entwicklung von Applikationen mithilfe benutzerdefinierter Funktionsblöcke und benutzerdefinierter Typen. Die neue Steuerungssoftware ist eine einzige Toolchain zur Programmierung, Konfiguration und Wartung des gesamten PACSystems™ Automatisierungsportfolios, einschließlich speicherprogrammierbarer Steuerungen, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Frequenzumrichter, Servos und Edge Devices.

PAC Machine Edition 10 bietet Programmierern Zugang zu den weit verbreiteten IEC 61131- und C-Sprachen sowie die hervorragende Integration von PROFINET® I/O und ist somit eine moderne, fortschrittliche Entwicklungsumgebung, die dazu beiträgt, den Kreislauf zwischen Informationen und Automatisierung zu schließen.

Zu den neuen, die Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit erhöhenden Merkmalen gehören u. a.: 

  • Fortlaufend verbesserte Funktionsblöcke, schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten und einfache Wiederverwendbarkeit üblicher Objekte
  • Unterstützung von Module Type Packages (MTP) zur Beschreibung von Prozessmodulen, Exportfunktionalität zur Integration in Prozessleitsysteme für Anwendungen in der Life Science- und Chemieindustrie
  • Neue grafische Komponenten der integrierten Entwicklungsumgebung, die verbesserte Andockmöglichkeiten und Navigation im Programmierer ermöglichen
  • Erweiterte integrierte Fähigkeiten für das Änderungsmanagement zur weiteren Verbesserung der Zusammenarbeit bei der Programmierung und der Versionskontrolle
  • Mehrere Lizenzierungsoptionen zur Erfüllung verschiedener Anforderungen, einschließlich einer neuen Leasing-Lizenz-Option, die eine zentrale Verwaltung und das Leasing von Lizenzen für virtuelle Maschinen ermöglicht

Benutzer können die PAC Machine Edition mit der fortschrittlichen Edge-Computing-Software PACEdge™ integrieren, um Analysen in Linux auszuführen, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz für die Prozessoptimierung nutzen.

Weitere Informationen finden Sie unter PAC Machine Edition.
​​​​​​​

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.