Reiner Stickstoff, oft auch als Stickstoff 5.0 bezeichnet, hat einen Reinheitsgrad von 99,999 %. In Life Sciences spielt dieser hochreine Stickstoff in verschiedenen Anwendungen, unter anderem beim Verdünnen, für Zellkulturen, bei der Kryokonservierung und in der Chromatographie, eine entscheidende Rolle.
Stickstoff 5.0 ist eine teure und empfindliche Ressource, weshalb ihre Überwachung ratsam ist. Durch die Überwachung des Verbrauchs und des Systems auf mögliche Leckagen werden Prozessoptimierung und Energieeffizienz sichergestellt.
Das Flexim FLUXUS G731 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, eingriffsfrei Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden selbst die niedrigsten Durchflussmengen genau erfasst, sodass auch geringste Durchflussmengen an kleinsten Leckstellen erkannt werden, wo keine vorhanden sein sollten. Das FLUXUS G721 CA eignet sich insbesondere für die Messung ohne Prozesseingriff von Mengen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.
Das Flexim FLUXUS G601 CA Energy ist das ideale Werkzeug zur Durchführung kompletter Energieeffizaufgaben sowohl in der Industrie als auch im Gebäudemanagement (gemäß Normenreihe DIN ISO 50001); denn es ermöglicht die Messung des Druckluftdurchflusses, die Überwachung der Wärmeenergiemengen und die Bestimmung des Durchflusses von flüssigen oder gasförmigen Medien aller Art mit nur einem tragbaren Gerät. Entwickelt, um die gesamte Druckluftinfrastruktur zu überwachen, die Anlagen auszubalancieren, an fast jedem einzelnen Abschnitt zu messen, die Effizienz von Verdichtern zu bestimmen und nicht zuletzt um Leckagen zu quantifizieren und zu lokalisieren. Bei Innendurchmessern von DN6 bis DN2100 misst das Gerät bei Drücken ab 3 bar.
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät Flexim FLUXUS G532 für Druckluft wurde speziell für die Mengenmessung von Druckluft und technischen Gasen entwickelt. Ein kompaktes Druckluftmessgerät mit integrierter Standard-Volumendurchflussberechnung, das auch Online-Messdaten von Temperatur- und Drucksensoren verarbeiten kann. Das bewährte Laufzeitdifferenzverfahren bietet insbesondere für Druckluft und technische Gase immense Vorteile, z. B.: Durchflussgeschwindigkeiten von bis zu 0,01 m/s (0,03 ft/s) werden erkannt, die Messung erfolgt immer bidirektional und wird durch Feuchtigkeit, Öl- oder Schmutzpartikel nicht beeinflusst. Das FLUXUS G532 CA verfügt über USB- und LAN-Schnittstellen und kann mit den üblichen Kommunikationsschnittstellen Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP und M-Bus zusammenwirken.
Das Flexim FLUXUS G731 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, eingriffsfrei Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden selbst die niedrigsten Durchflussmengen genau erfasst, sodass auch kleinste Leckstellen erkannt werden. Das FLUXUS G731 CA eignet sich insbesondere für die Messung ohne Prozesseingriff von Mengen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.