Das Flexim FLUXUS G731 CA Durchflussmessgerät für Druckluft ist eine einzigartige, nicht-intrusive Clamp-on-Ultraschalltechnologie, die auch bei sehr niedrigen Drücken (bis zu 3 bar bei Stahlleitungen und atmosphärischem Druck bei Kunststoffleitungen) zur Messung des Druckluftdurchflusses eingesetzt werden kann. Selbst die niedrigsten Durchflussraten werden genau erfasst, was kleinste Leckstellen aufdecken kann. Das FLUXUS G731 CA eignet sich insbesondere für nicht-intrusive Mengenmessungen, die an einzelnen Punkten im Druckluftnetz entnommen werden, sowie für die Erkennung von Leckagen im Druckluftnetz.