Reifetanks sind eine wesentliche Komponente im Brauprozess. Sie sind das letzte Gefäß im Prozess, in denen gefiltertes Bier gelagert wird, bevor es abgefüllt oder gekühlt wird. Mit den modernsten Messinstrumenten von Emerson können Brauereien die Umgebung in Reifetanks überwachen und so steuern, dass die gewünschte Karbonisierung gewährleistet und sichergestellt wird, dass jede Charge die jeweiligen Standards für Trübung und Qualität zur Abfüllung erfüllt.
Der Füllstandsgrenzwertschalter Rosemount 2120 ermöglicht eine zuverlässige Füllstandserkennung und -regelung und ist einfach zu installieren. Aufgrund der von Drittparteien durchgeführten Sicherheits- und Hygienezertifizierung gemäß IEC61508 (SIL2) mit einer Vielzahl von Ausgängen ist er für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Er hat keine beweglichen Teile, muss nicht kalibriert werden und bleibt von Prozessbedingungen praktisch unbeeinflusst. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Fehlschaltungen in turbulenten Anwendungen. Erhalten Sie Einblick in den Zustand Ihrer Prozesse: Die sichtbare Heartbeat-LED zeigt den Gerätestatus und -zustand an, und der magnetische Testpunkt ermöglicht einen einfach durchführbaren Funktionstest.
Das Rosemount 8600 Utility Vortex-Durchflussmessgerät ist für allgemeine Durchflussmessungen und Versorgungsanwendungen optimiert, einschließlich für saubere Flüssigkeiten und Dampfdurchfluss. Das 8600 Utility Vortex-Messgerät mit einer überragenden Immunität gegenüber Vibrationen hat keine beweglichen Teile und bietet eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine vereinfachte Wartung. Die Installation ist einfach und erfordert keine Impulsleitungen oder Nullpunkteinstellung. Die interne Verifizierung von Elektronik und Sensor ermöglicht einen verbesserten Einblick in das Prozessgeschehen.
Mit ihren unübertroffenen Funktionen für Durchfluss- und Dichtemessungen an Flüssigkeits-, Gas- und Mehrphasenströmen sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.
Zusammen mit dem intuitiven Bedienkonzept ermöglichen die vereinfachten Lösungen mit der hervorragenden Messtechnologie und dem beispiellosem Support für den Messumformer 5700 nicht nur Messsicherheit, sondern auch wertvolle Prozesseinblicke und höhere Produktivität. Die Historian-Funktion erfasst über kurze und lange Zeiträume umfangreiche Informationen über Prozessereignisse, die Qualität des Mediums und die Messstabilität. Mit dem Tool für den Nullpunktverifizierung steigern Sie das Vertrauen in den Nullpunkt des Messsystems und analysieren Prozessbedingungen, um potenzielle Probleme und somit die Notwendigkeit eines erneuten Nullpunktabgleichs anzuzeigen.