Die Filtration ist ein wichtiger Schritt im Brauverfahren zum Entfernen von Feststoffen, die die Klarheit und den Geschmack des Bieres beeinträchtigen können. Dieses Verfahren sorgt nicht nur für ein optisch ansprechendes, verfeinertes Erscheinungsbild, sondern stabilisiert auch das Bier und trägt zu mehr Haltbarkeit und Qualität bei. Die Entscheidung, ob Bier gefiltert werden soll oder nicht, hängt von der Art des Bieres und dem gewünschten Endprodukt ab. Indem Brauereien die hochentwickelte Messtechnik von Emerson in ihre Filtrationssysteme integrieren, können sie die Effizienz steigern, eine gleichbleibend hohe Produktionsqualität gewährleisten und Biere herstellen, die genau ihren Standards entsprechen.
Das Rosemount 8600 Utility Vortex-Durchflussmessgerät ist für allgemeine Durchflussmessungen und Versorgungsanwendungen optimiert, einschließlich für saubere Flüssigkeiten und Dampfdurchfluss. Das 8600 Utility Vortex-Messgerät mit einer überragenden Immunität gegenüber Vibrationen hat keine beweglichen Teile und bietet eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine vereinfachte Wartung. Die Installation ist einfach und erfordert keine Impulsleitungen oder Nullpunkteinstellung. Die interne Verifizierung von Elektronik und Sensor ermöglicht einen verbesserten Einblick in das Prozessgeschehen.
Mit ihren unübertroffenen Durchfluss- und Dichtemessungen für Flüssigkeiten, Gase und Mehrphasenströme sind die ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte so konzipiert, dass sie selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue und reproduzierbare Durchflussmessungen bereitstellen.