Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Branson-P-2000Xt Ultrasonic Welder

Branson 2000Xt Ultraschallschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Schweißmaschine 2000Xt eignet sich für grundlegende Schweißvorgänge im Zeit- und Leistungsspitzenmodus. Ein optionaler Satz für die Masseerkennung vereinfacht das Schneiden und dichte Verbinden. Eine digitale Amplitudenregelung dient zur Feineinstellung kritischer Anwendungen und digitales Autotune mit Speicher zur vollautomatische Optimierung sowie zur Speicherung der Sonotrodenfrequenz nach jeder Schweißnaht.

Betätigung
Pneumatik
Steuerungsebene
t
Zylindergröße
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
15, 20, 30, 40 kHz
Ausgangsleistung
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Spitzenleistung, Masseerkennung

Merkmale

  • Schweißungen nach Zeit, Spitzenleistung oder Masseerkennung.
  • Digitale Amplitudensteuerung mit patentierter Amplitudenprofilierung.
  • In 15, 20, 30 und 40 kHz lieferbar.
  • Echtes, digitales Autotune mit Speicher für die vollautomatische Feinabstimmung und Speicherung der Frequenz am Ende jeder Schweißung.
  • Programmierbare Start-Rampenzeit.

Dokumentation und Zeichnungen