Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Branson-P-GMX-L20A

Branson GMX-L20A Punktschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Branson™ GMX-L20A Ultraschall-Punktschweißmaschine wurde für höchste Zuverlässigkeit und Schweißqualität konzipiert. Das Schweißen von Metall mit Ultraschall bietet unseren Kunden eine überlegene Lösung, überlegene Leistung, verbesserten Durchsatz und reduzierten Wartungsaufwand.

Betätigung
Pneumatisch
Kühlsystem
Luft
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
20 kHz
Eingangsspannung
200−230 V, 50/60 Hz (für 4 kW); 260–528 V, 50/60 Hz, dreiphasig (für 5,5 kW)
Ausgangsleistung
4000W, 5500W
Allgemeine Abmessungen
283 mm x 260 mm x 468 mm (H x B x L)  (variiert je nach Werkstückhalter)
Art der Pneumatik
5,5 bar (80 psi); saubere, trockene Luft
Besonderes Merkmal
Passwort-Schutz
Bedieninterface
Touchscreen
Schweißmodi
Zeit, Energie

Merkmale

  • Präzise, rollengelagerte Führung sorgt für einen reibungslosen Betrieb und extreme Genauigkeit.
  • Präzise Anpassungen für eine akkurate Einstellung der oberen sowie auch unteren Festanschläge.
  • Schwalbenschwanznut ermöglicht den schnellen Austausch des Werkstückhalters.
  • Solide Sonotroden aus Werkzeugstahl für eine schnelle Einrichtung und minimale Werkzeugkosten oder Sonotroden aus Titan mit Spitzen, die kostengünstig im Austausch sind.
  • Optionale Vortex-Kühlung ermöglicht einen High-Speed-Betrieb ohne Wärmeentwicklung.

Dokumentation und Zeichnungen