Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
EIM-HQE

EIM Elektrischer Schwenkantrieb der HQ-Serie (abgekündigt)

Produktbeschreibung

Der EIM elektrische Schwenkantrieb der HQ-Serie ist nun veraltet

Merkmale

  • Bitte schauen Sie sich die Dokumentation bzgl. Produktmerkmalen an.
  • Manual Push Button: Used to engage the manual lever
  • LED Indicators Fully: Open-red and fully closed-green (HQ-004)
  • Mechanical Dial: Position Indicator Large window displays continuous valve position
  • Limit Switches: 4 limit switches: 2 dedicated switches, 2 volt-free contacts for customer use.
  • Terminal Block Color: Coded for easy identification
  • Heater: 2 watt heater to prevent condensation (HQ-006)
  • Captive Cover Bolts: For ease of installation and service
  • Manual Override: M6 hexagon socket used for manual operation (HQ-006)

Dokumentation und Zeichnungen