Das System zur Überwachung und Regelung von Staubkollektoren ist eine anpassbare Lösung von der Stange, die es Kunden ermöglicht, die Leistung ihrer Staubkollektorsysteme zu überwachen und nachzuverfolgen und somit die Einhaltung von Emissionsstandards sicherzustellen. Diese Lösung senkt nicht nur die Betriebskosten, sondern verlängert auch die Lebensdauer von Beuteln und Impulsventilen, und reduziert gleichzeitig den durch Leckagen verursachten Verlust von Druckluft oder Gas.
Die Lösung zur Überwachung und Regelung von Staubkollektoren ist auf die Einhaltung von Emissionsvorschriften ausgelegt und erkennt Leckagen frühzeitig, minimiert Druckluftverluste und verlängert die Lebensdauer der Komponenten des Staubkollektorsystems.