Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Emerson-P-FB2200

FB2200 Multi-Run-Durchflusscomputer für die Feldmontage für Gase und Flüssigkeiten

Produktbeschreibung

Der Durchflusscomputer FB2200 bietet im Vergleich zu unserem Modell FB2100 größere Flexibilität und ermöglicht die Messung und Regelung des Durchflusses von Gasen und Flüssigkeiten für bis zu zwei Differenzdruck- oder lineare Messstrecken. Sein robustes Gehäuse sowie mehrere E/A-, Kommunikations- und Spannungsversorgungsoptionen machen den FB2200 zur idealen Wahl und ermöglichen dadurch präzise und zuverlässige Durchflussmessungen unter den schwierigsten Bedingungen. Der für vereinfachte Einrichtung und einfache Anwendung entwickelte FB2200 ist außerdem vielseitig konfigurierbar und unterstützt standardmäßig mehrere Berechnungen des Durchflusses und der Eigenschaften des Mediums. Die PID-Regelung für Durchfluss bzw. Druck kann ebenfalls einfach konfiguriert werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, kann das Modell FB2200 auch mit optionaler Wi-fi-Konnektivität ausgestattet werden, mit dem das Feldpersonal den Durchflusscomputer konfigurieren und Daten von außerhalb des Ex-Bereichs abrufen kann. Der Durchflusscomputer FB2200 ist Teil der Automationsplattform der nächsten Generation der FB-Serie von Emerson zur Messung und Steuerung, die eine Reihe von DeltaV™ FBxConnect™-Konfigurationstools bietet, um die Einrichtung zu beschleunigen und häufig ausgeführte Aufgaben zu erleichtern.

Merkmale

  • API 21.1-konforme Messung auf bis zu zwei Gas- oder Flüssigkeits-Messstrecken.
  • Mess- und E/A-Fähigkeiten, die sich auf Messanwendungen richten.
  • Überragende Datenprotokollierungskapazität mit der Fähigkeit, 1000 Alarme, 2000 Ereignisse (separate rechtliche Ereignisse) und den Verlauf zu speichern.
  • Branchenführende Messungen des Differenz- und statischen Drucks, einschließlich 5 Jahre Langzeitstabilität.
  • Hochgenaue Temperaturmessungen, einschließlich Kurvenanpassung via Callendar-Van-Dusen-Gleichung.
  • Reduzierte Notwendigkeit für Neukalibrierungen verringert den Zeitaufwand vor Ort.
  • Benutzerfreundliche, intuitive Konfiguration und Einrichtung mit der neuen DeltaV FBxConnect-Konfigurationssoftware. Der Konfigurationsvergleichsbericht ermöglicht eine einfachere Nachverfolgung von Änderungen.
  • Standard-Firmware unterstützt globale messtechnische Berechnungen (verifiziert von NMi) für Messblende, Konus, Venturi, Düse, Mehrloch-Messblende, Turbine, PD, Auto-Adjust und Coriolis.
  • Die optionale Wi-Fi-Lösung für Durchflusscomputer der FB-Serie von Emerson ermöglicht sicheren, drahtlosen Zugriff vor Ort aus einem sicheren Bereich.
  • Steuerungsfähigkeit mit nativen PID-Schleifen, Boolescher Logik und mathematischen Blöcken zur Vereinfachung der Einrichtung.
  • Einfache Integration mit Unterstützung für Modbus®-, ROC-, BSAP- und DNP3-Protokolle.
  • Weltweite Ex-Zulassungen – Class I Div 2, ATEX und IECEx n.

Dokumentation und Zeichnungen