Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer und 1199 Dichtung
Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer und 1199 Dichtung
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Flansch: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST und JIS Gewinde: NPT, DIN, ISO Hygieneausführung
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L, Alloy C-276, Alloy 400, Tantal, Alloy 400 vergoldet, Edelstahl 316L SST vergoldet, CorrosionShield PFA-beschichtet 316 SST; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Werkstoffe
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, 3A, NACE®, Ex-Bereiche; siehe Produktdatenblatt zu einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Merkmale
Rosemount™ 3051S MultiVariable™ Messumformer
Messung mehrerer Variablen und Standardisierung auf eine einzige Modellnummer rationalisieren die Prozess- und Kosteneffizienz.
Reduzierte Kosten durch Verhinderung des Bedarfs kaskadierter Messumformer und zusätzlicher Verkabelung.
Bestellmöglichkeit des Wirkdruckgebers mit Anbau an den Messumformer vereinfacht die Installation und Inbetriebnahme.
Multivariable-Ausführung reduziert Rohröffnungen, Impulsleitungen und Anschlusssysteme, wodurch Kosteneinsparungen ermöglicht werden.
Anpassung mittels Callendar-Van-Dusen-Konstanten verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung, um branchenführende Durchflussberechnungen zu ermöglichen
Voll verschweißtes SuperModule™ bietet branchenführende Genauigkeit in rauen Umgebungen und Anwendungen.
Engineering Assistant Software ermöglicht die Konfiguration in zwei einfachen Schritten.
Leistungsklasse „Ultra for Flow“ optimiert die Durchflussmessung durch eine Messgenauigkeit von ±0,04 %.
Bietet integrierte Durchflussberechnungen, um die direkte Ausgabe von voll kompensiertem Masse-, Energie- und Volumendurchfluss zu ermöglichen.
Rosemount™ 1199 Druckmittlersystem
Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Eliminierung von Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für mit Druck beaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.