Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Yarway-P-P000986

Yarway Serie 900 Schmutzfänger in Y-Ausführung

Produktbeschreibung

Yarway Serie 900 Schmutzfänger in Y-Ausführung eignen sich für den Einsatz in einer Vielzahl von Flüssigkeitssystemen wie Luft-, Chemiekalien-, Kondensat-, Gas-, Öl-, Erdöl- oder Wasserleitungen. Sie dienen dem Schutz von Ventilen, Pumpen, Verdichtern, Kondensatoren, Durchflussmessgeräten, Düsen, Kondensatableitern und anderen empfindlichen Geräten.

Merkmale

  • Gehäusewerkstoff – ASTM und/oder ASME gemäß Boiler Code und Power Piping Code. Bietet Qualität und Eignung für Druck-/Temperaturanpassungen bei stoßfreiem Betrieb.
  • Gerade Gewinde an der Kappe zure problemlosen Demontage, wenn ein Austausch des Schmutzfängers erforderlich ist.
  • Verkleidete, asbestfreie Dichtung wie bei Zündkerzen bietet eine zuverlässige Abdichtung am maschinell gefertigten Körper und an der Kappe
  • Geführte Siebe passen in kontrolliert bearbeitete Bohrungen im Gehäuse und der Kappe und werden nicht zerdrückt. Diese Passung sorgt für eine gute Ausrichtung des Siebs und ein zuverlässiges Auffangen von Partikeln.
  • Montage in vertikalen und horizontalen Rohrleitungen mit einem in jede Richtung ausgerichteten Abblasanschluss.
  • Bauweise entspricht ASME B31.1 und ist mit anerkannten Qualitätssicherungscodes und -normen konform.

Dokumentation und Zeichnungen