Regulación de presión del gas natural

Reguladores de presión del gas natural

La maximización del tiempo de funcionamiento del sistema garantiza el suministro de gas seguro ypreciso para el equipo y para los clientes, mientras se reducen los costos de mantenimiento y las emisiones

Soluciones completas de control de presión desde la fuente hasta el cliente

Por más de un siglo, hemos trabajado en colaboración con nuestros clientes para comprender sus desafíos y diseñar soluciones efectivas. Nuestros reguladores de gas natural garantizan la confiabilidad en el sistema de aplicaciones de distribución de gas al proporcionar suministro de gas ininterrumpido, seguro y preciso. Los reguladores de gas confiables y de fácil mantenimiento optimizan los costos de propiedad al reducir el tiempo de inactividad y minimizar las horas de mantenimiento e instalación de nuestros técnicos. Creamos valor al entregar los equipos de control, soluciones y servicios de control de presión para una gama incomparable de aplicaciones.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones completas de control de presión desde la fuente hasta el cliente

Soluciones para estaciones reguladoras de gas natural

Nuestras soluciones maximizan el tiempo de funcionamiento del sistema y garantizan el suministro seguro de gas para sus estaciones urbanas, alimentación de turbinas de gas e instalaciones de grifería en una granja. Los innovadores reguladores de gas natural de Emerson ayudan a eliminar las emisiones de gas y a mejorar el estado, la seguridad y el desempeño en el medioambiente. Nuestra tecnología de reducción de ruido Whisper Trim™ limita la generación peligrosa de ruido y su fuente.

Reduzca los costos de mantenimiento de odorización y obtenga una variación de rangeabilidad del caudal excepcionalmente baja con nuestra tecnología de inyección de solenoides.

Emerson ofrece una amplia variedad de opciones de reguladores de presión de gas natural diseñados para un control de presión seguro y confiable. Nuestro diseño robusto reduce los costos de propiedad, ya que ofrece confiabilidad a largo plazo, instalación simple y mantenimiento sencillo. La exhaustivas pruebas de laboratorio realizadas sobre las múltiples opciones de atenuación de ruido garantizan una capacidad de predicción de ruido precisa en áreas cercanas.


Grandes usuarios únicos como centrales eléctricas, plantas de fabricación, plantas de producción de vidrio y plantas de asfalto dependen de un servicio de gas confiable para satisfacer los requerimientos de energía de sus empresas. Según su diseño, el arranque y los cierres de las aplicaciones de gas combustible pueden ser abruptas. El regulador de presión de gas natural necesita detectar este cambio de carga y responder rápidamente. Emerson ofrece una amplia gama de reguladores de operación directa y por piloto, personalizados para suministrar equipos industriales como turbinas, hornos, calentadores y calderas.


Cada cliente tiene un sistema de distribución de gas único basado en sus requerimientos de presión de entrada, presión de distribución, precisión, protección de caudal y protección contra sobrepresión. Para cumplir con estas necesidades, la plataforma de reguladores de gas de servicios comerciales de Emerson ofrece un portafolio modular, diseñado cuidadosamente y con una amplia configuración que ofrece las siguientes ventajas:

  • Fácil calibración y selección de productos
  • Inventario reducido gracias a las piezas compartidas
  • Capacitación y mantenimiento reducidos mediante el diseño optimizado
  • Amplia cobertura de la aplicación con diseños autónomos e integrados
  • Soluciones seguras y confiables, esenciales para edificios públicos

La digitalización puede crear valor en toda la cadena de distribución de gas. Las funciones como gestión de activos, mantenimiento predictivo, optimización del uso de gas natural renovable, confiabilidad de la red y protección contra exceso de presión se pueden optimizar mediante la automatización. La experiencia de Emerson en soluciones de gestión de redes inteligentes puede ayudarle a lograr la certidumbre operativa del cuartil superior.

Cualquier incidente de gas natural, sin considerar su tamaño, es grave. Nuestro incomparable potafolio de reguladores, cierres rápidos, válvulas de alivio y monitores ofrece la línea más reciente de defensa contra la presurización de las líneas de distribución. Combinados con las ofertas más amplias de la industria en Pervasive Sensing, conectividad de primera línea segura y un rango completo de análisis, nos enorgullece garantizar que nuestros clientes y su infraestructura de tuberías están completamente protegidas.

Utilities and developers face the challenge of bringing new biomethane and hydrogen projects into their distribution systems, on time and within budget. Gas must then be delivered safely and to the required specifications for pipeline quality gas. Emerson offers a complete portfolio of solutions that address the challenges of hydrogen service and blending hydrogen and biogas into natural gas pipelines.

Productos






Preguntas frecuentes: Reguladores de gas natural

Aprendamos: ¿Qué es un regulador de presión de gas?
Aprendamos: ¿Cómo funciona un regulador de gas?
¿Cómo funciona un regulador de gas natural?
Especifiquemos: ¿Cómo selecciono el regulador correcto? ¿Cómo dimensiono un regulador de gas natural?
Operaremos: ¿Cómo ajusto un regulador de gas?
Resolvamos problemas: Identificar problemas con componentes o sistemas
Reparaciones: ¿Cómo reparar un regulador de gas?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes: Reguladores de gas natural
Habilite JavaScript para usar este sitio web.