No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-1410D Wireless Gateway

Gateway1410D inalámbrico de Emerson™ con enlace de campo 781 inalámbrico de Emerson

Descripción del producto

Diseñada para conectar redes WirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos, el gateway 1410D inlámbrico de Emerson™ con enlace de campo 781 permite a los usuarios con ubicaciones de seguridad limitada fortalecer y agregarse a las redes inalámbricas fácil y rápidamente. Este gateway inlámbrico utiliza el enlace de campo 781 para habilitar las ubicaciones de la antena remota flexible hasta 200 metros (650 pies), lo que permite queel gateway esté en la sala de control, mientras se coloca el enlace de campo 781 en un área clasificada. Con un tamaño compacto y una capacidad de instalación en rieles DIN, este dispositivo es ideal para operaciones en gabinetes con espacio limitado.

Capacidad de red
100 dispositivos
Protocolo de comunicación
IEC 62591 (WirelessHART®), DSSS de 2,4 GHz
Salida
Webserver, habilitada para AMS™, Modbus® TCP/IP, Modbus® RTU via RS485, HART-IP™, OPC, EtherNet/IP™, habilitada para Ovation™
Tipo de antena
Enlace de campo 781 de Emerson
Redundancia
Fuente de alimentación
10,5 – 30 V de CC

Características

  • El diseño del gateway inalámbrico se extiende fácilmente y fortalece las redes inalámbricas en dificultad y las ubicaciones poco seguras de las redes.
  • El enlace de campo 781 posibilita la ubicación de la antena remota flexible hasta 200 metros (650 pies) para el acceso a áreas clasificadas.
  • Con un tamaño compacto y una capacidad de instalación en rieles DIN, este dispositivo es ideal para operaciones en gabinetes con espacio limitado.
  • El gateway conecta las redes autoorganizadas WirelessHART® con sistemas host y aplicaciones de datos para proporcionar seguridad y flexibilidad.
  • La instalación directa sin requerimientos de configuración permite que los dispositivos se agreguen rápida y fácilmente.
  • El gateway gestiona la red de manera automática para garantizar que los dispositivos de campo tengan la ruta más confiable para enviar datos.
  • El dispositivo adaptable se conecta a los sistemas host heredados y proporciona conectividad para Modbus® RTU/TCP, OPC y EtherNet/IP™.
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%.
  • La instalación sencilla e intuitiva es un método rápido de automatización sin el costo de cableado.

Documentos y dibujos