No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-FB

Válvulas de ángulo fabricado FB Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas de ángulo fabricado Fisher FB se usan con líquidos comprimibles en fabricaciones especiales que requieren la máxima atenuación de ruido y una alta capacidad. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las válvulas de reducción de vapor y las válvulas de derivación de compresores. Las válvulas FB también se usan comúnmente para aplicaciones de gas corrosivo en plantas de procesamiento petroquímicas y de gas.

Certificaciones
CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, acondicionamiento de vapor, desgasificación
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación, hierro fundido
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Fuente de alimentación
ASME
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ
Tipo de asiento/sello
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
Clase de cierre
Clase II (FCI 70-2), clase III (FCI 70-2); clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Las jaulas Whisper Trim™ III or WhisperFlo™ que se usan en las válvulas FBD o FBT pueden reducir el ruido producido por altas velocidades de caudal y caídas de presión alta.
  • La regeneración de ruido de la válvula se reduce significativamente, al reducir la velocidad de la salida de caudal con un diseño de salida expandido.
  • El diseño elimina los problemas de las empaquetaduras causados por la expansión térmica y la contracción de piezas largas, como el montaje de la jaula.
  • Las opciones de sistema de empaquetadura ENVIRO-SEA™ o HIGH-SEAL están disponibles. Estos sistemas de paquetes ofrecen excelentes características de sellado, guía y transmisión de fuerza de carga.
  • Un anillo de sellado con muelle antagonista y anillos antiextrusión PEEK está disponible en las válvulas FBT para cierres clase V hasta 316 °C (600 °F). Sellado de orificios disponible en válvulas FBD para cierres clase V por encima de 316 °C (600 °F).

Documentos y dibujos