Con su enorme rango de medición, el caudalímetro ultrasónico no intrusivo FLUXUS Cryo de Flexim es ideal para cubrir los caudales más elevados de los procesos de carga/descarga, así como los caudales muy bajos en el momento de arranque o parada de las líneas. Capaz de funcionar en distintas aplicaciones de GNL y otras aplicaciones criogénicas con temperaturas por debajo de -200 °C (–328 °F): desde líneas de 3" en plantas de nivelación de cargas punta hasta tuberías de 36" para la descarga de cisternas en los tanques de almacenamiento, estos caudalímetros ofrecen la solución ideal en todos aquellos casos en los que se necesite una medición sin obstáculos del caudal de los fluidos criogénicos.