FLUXUS H731 es el sistema de medición analítica y de caudal de Emerson para la industria de procesamiento de hidrocarburos (HPI). Este sofisticado caudalímetro no intrusivo de gran precisión combina la medición ultrasónica precisa del caudal y la velocidad del sonido con funciones avanzadas de cálculo y diagnóstico. La computadora para la HPI integrada en el caudalímetro H731 no intrusivo calcula la gravedad API, la densidad operativa, la densidad en condiciones base y la viscosidad cinemática. Los caudales volumétricos indicados por el medidor se compensan automáticamente en función de la temperatura y la presión dentro del medidor de acuerdo con las normas industriales ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, lo que permite una medición precisa y dinámica del caudal volumétrico estándar de hidrocarburos líquidos.