No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3051N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051N Transmisor de presión inteligente para servicio nuclear

Descripción del producto

El Rosemount 3051N Transmisor de presión inteligente para servicio nuclear está diseñado para brindar precisión en mediciones de presión diferencial, absoluta y manométrica con una exactitud de referencia del ±0,075%. Como uno de los primeros transmisores de presión nuclear digital del mundo, este dispositivo califica para usarse en aplicaciones relacionadas con seguridad clase 1E según IEEE 344-1987 en niveles de espectro de respuesta SSE de hasta 16,5 g, y IEEE 323-1983 (entorno tranquilo).

Tipo de medición
Mediciones de presión diferenciales, manométricas o absolutas
Precisión
±0,10% al 0,075% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 1: ± (0,2% URL + 0,2% de span) efecto de desviación por 30 meses
Códigos de rango 2-5: ±0,2% URL - efecto de desviación por 30 meses
Señal de salida
4–20 mA con señal digital basada en el protocolo HART
Rangeabilidad
Hasta 100:1 (para todos los detalles, consultar las especificaciones completas)
Alcance de la medición
Hasta 2000 psig (13,8 MPa) diferencial, hasta 2000 psig (13,8 MPa) manométrica, hasta 4000 psia (27,5 MPa) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable, aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L
Clasificación sísmica
Niveles de espectro de respuesta SSE hasta 16,5 g
Clasificación de radiación
Sin clasificación
Temperatura de presión/vapor
Sin clasificación

Características

  • Homologado según la norma IEEE 344-1987 y la norma IEEE 323-1983 (entorno tranquilo) para cumplir con las normas de la industria
  • Brinda una precisión de ±0,075% para lograr mediciones de procesos confiables y precisas
  • El rango descendente 100:1 disminuye los costos de inventario para lograr rentabilidad
  • El ajuste del span y del cero no interactivos reducen el tiempo de calibración
  • La interfaz del proceso/sensor Coplanar permite una máxima flexibilidad de montaje y puede reducir la tensión de la brida
  • Amortiguación ajustable de hasta 25,6 segundos para un mejor control del proceso
  • Diagnóstico interno para lograr un mantenimiento simplificado y ahorrar tiempo

Documentos y dibujos